1,35 m³ (1.77 yd³), HPL-V-koppeling, aanboutbare tanden

1,35 m³ (1.77 yd³), HPL-V-koppeling, aanboutbare tanden Universele laadbakken

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Breedte
81.1 in
2060 mm
Gewicht
1000.9 lb
454 kg
Hoogte
38.2 in
970 mm

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 5

Gebogen zijplaten

Gebogen zijplaten

Ontworpen om materiaal beter vast te houden bij het laden van vrachtwagens of het werken op ruwe, ongelijke grond.
Platte bovenste koppelbuis

Platte bovenste koppelbuis

Vlakke bovenste torsiebuis is parallel aan de snijkant voor een betere grondreferentie (die aansluit op alle andere Cat laderbakken). Dit vermindert de slijtage van de snijkanten en verbetert de sorteermogelijkheden. Randhoek en plaatsing zijn gemakkelijker te meten vanuit de cabine.
Robuust ontwerp

Robuust ontwerp

Torsiebuizen boven en onder en dikke zijwanden bieden extra sterkte en een betere duurzaamheid bij agressieve toepassingen.
Opties voor graafwerktuigen

Opties voor graafwerktuigen

Basislaadbakken zijn ook verkrijgbaar met aanboutbaar mes en aanboutbare tanden.
Cat

Opties voor graafwerktuigen

Basislaadbakken zijn ook verkrijgbaar met aanboutbaar mes en aanboutbare tanden.

Productspecificaties voor 1,35 m³ (1.77 yd³), HPL-V-koppeling, aanboutbare tanden

Breedte 81.1 in 2060 mm
Gewicht 1000.9 lb 454 kg
Hoogte 38.2 in 970 mm
Lengte 44.7 in 1136 mm
Capaciteit 1.77 yd³ 1.35 m³
Dikte van basisrand 0.8 in 20 mm
Dikte van mes 0.6 in 16 mm
Type interface HPL-V koppeling HPL-V koppeling

Vergelijk 1,35 m³ (1.77 yd³), HPL-V-koppeling, aanboutbare tanden met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

Bekijk actuele aanbiedingen voor  1,35 m³ (1.77 yd³), HPL-V-koppeling, aanboutbare tanden

Meer aanbiedingen bekijken