0,9 m3 (1,2 yd3), schrankladerkoppeling, BOCE

Multifunctionele bakken 0,9 m3 (1,2 yd3), schrankladerkoppeling, BOCE

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Breedte
81.9 in
2080 mm
Gewicht
1283.1 lb
582 kg
Hoogte
37.4 in
949 mm

Overzicht

Het klemontwerp zorgt voor superieure prestaties bij een brede reeks toepassingen.

Productspecificaties voor 0,9 m3 (1,2 yd3), schrankladerkoppeling, BOCE

Breedte 81.9 in 2080 mm
Gewicht 1283.1 lb 582 kg
Hoogte 37.4 in 949 mm
Lengte 36.6 in 930 mm
Capaciteit 1.2 yd³ 0.9 m³
Kaakopening 24 in 610 mm
Klemhoek 76 graden 76 graden
Dikte van basisrand 0.8 in 20 mm
Dikte van mes 0.6 in 16 mm
Type interface Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling

Vergelijk 0,9 m3 (1,2 yd3), schrankladerkoppeling, BOCE met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

In een studio gemaakt

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

Bekijk actuele aanbiedingen voor  0,9 m3 (1,2 yd3), schrankladerkoppeling, BOCE

Meer aanbiedingen bekijken