2,5 m³ (3.3 yd³), HPL-ISO-koppeling, aanboutbaar mes

Hoogkiepbakken 2,5 m³ (3.3 yd³), HPL-ISO-koppeling, aanboutbaar mes

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Breedte
93.1 in
2366 mm
Hoogte
62.3 in
1583 mm
Gewicht
3245.2 lb
1472 kg

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 9

Cat

Toepassing

Ontworpen met een hogere storthoogte voor het beter laden van trucks.
Lekkagebescherming met zichtsleuven

Lekkagebescherming met zichtsleuven

Leidt overloop weg van scharnierpennen, liftarmen, hydraulische cilinders en kiepsensoren, wat helpt om de machine beschermen. Dit geeft ook goed zicht voor de machinist.
Vuildeflector achteraan

Vuildeflector achteraan

De vuildeflector achteraan is ontworpen om materiaal weg te leiden van het bakframe ter bescherming tegen vuil en beschadiging.
Stortblokken achterop

Stortblokken achterop

4 Niet-metalen stortblokken om schokbelastingen te verminderen en cilinders te beschermen.2 Metalen stortblokken om overbelasting van de niet-metalen stoppen te voorkomen en overcentrering van cilinders te voorkomen.
Niet-metalen stortblokken voor de bak

Niet-metalen stortblokken voor de bak

De niet-metalen stortblokken voor de bak zijn ontworpen om schokbelastingen te verminderen, cilinders te beschermen en om te voorkomen dat de bak te ver wordt gecentreerd.
Hoekplaten van de bak

Hoekplaten van de bak

De hoekplaten van de bak worden toegevoegd om de bak te verstijven en te beschermen tegen doorbuigen en scheuren in de lassen.

Productspecificaties voor 2,5 m³ (3.3 yd³), HPL-ISO-koppeling, aanboutbaar mes

Breedte 93.1 in 2366 mm
Hoogte 62.3 in 1583 mm
Gewicht 3245.2 lb 1472 kg
Lengte 65.9 in 1675 mm
Capaciteit 3.3 yd³ 2.5 m³
Dikte van basisrand 1 in 25 mm
Dikte van mes 0.7 in 19 mm
Type interface HPL-ISO-koppeling HPL-ISO-koppeling
Vereiste hydrauliek 3e functie 3e functie

Vergelijk 2,5 m³ (3.3 yd³), HPL-ISO-koppeling, aanboutbaar mes met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

Bekijk actuele aanbiedingen voor  2,5 m³ (3.3 yd³), HPL-ISO-koppeling, aanboutbaar mes

Meer aanbiedingen bekijken