Overzicht
Gebruikt voor laden, transporteren, nivelleren en leegstorten in een groot aantal toepassingen en materialen.
Belangrijke specificaties
Gebruikt voor laden, transporteren, nivelleren en leegstorten in een groot aantal toepassingen en materialen.
Weergave 1-6 van 5
| Breedte | 74.4 in 1890 mm |
| Gewicht | 877.4 lb 398 kg |
| Hoogte | 36.8 in 935 mm |
| Lengte | 36.3 in 923 mm |
| Capaciteit | 1.25 yd³ 0.95 m³ |
| Dikte van basisrand | 0.8 in 20 mm |
| Dikte van mes | 0.6 in 16 mm |
| Type interface | Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling |
Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Meer aanbiedingen bekijken