1,5 m3 (2,0 yd3), penverbinding, aanboutbare tand

Universele laadbakken - Performance-serie 1,5 m3 (2,0 yd3), penverbinding, aanboutbare tand

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Breedte
95.6 in
2429 mm
Gewicht
1270.1 lb
576.09 kg
Hoogte
43 in
1093 mm

Overzicht

Universele bakken uit de Performance-serie hebben hogere vulfactoren en houden het materiaal beter vast bij het laden, transporteren, nivelleren en leegstorten in diverse toepassingen en met uiteenlopende materialen.

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 5

Cat

Toepassing

De bakken van de Performance-serie verbeteren de productiviteit, houden het materiaal langer vast en zorgen voor een lager brandstofverbruik en vergemakkelijken het opstapelen in een groot aantal toepassingen. De vulfactor voor bakken uit de Performance-serie kan oplopen tot 115% bovenop de opgegeven capaciteit.
Cat

Profielvorm

Performance-profiel voor gemakkelijk laden en transporteren van maximale last.
Cat

Afgeronde zijbalken

Doordringende afgeronde zijbalken helpen materiaal in de bak te trechteren, waardoor meer materiaal wordt vastgehouden met minder morsen.
Cat

Trefvlak

Verbeterd trefvlak leidt tot betere zichtlijnen voor snellere laadcycli.
Cat

Ontwerp met grote openingshoek

Het ontwerp met grote openingshoek maakt grotere hopen en hogere vulfactoren mogelijk.

Productspecificaties voor 1,5 m3 (2,0 yd3), penverbinding, aanboutbare tand

Breedte 95.6 in 2429 mm
Gewicht 1270.1 lb 576.09 kg
Hoogte 43 in 1093 mm
Lengte 47.4 in 1203 mm
Capaciteit 2 yd³ 1.5 m³
Dikte van basisrand 0.7 in 19 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 1,5 m3 (2,0 yd3), penverbinding, aanboutbare tand met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

In een studio gemaakt

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts