1,7 m3 (2,2 yd3), ISO-koppeling, aanboutbaar mes

1,7 m3 (2,2 yd3), ISO-koppeling, aanboutbaar mes Universele laadbakken - Performance-serie

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Breedte
94.5 in
2401 mm
Gewicht
1433 lb
650 kg
Hoogte
45.6 in
1159 mm

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 5

Cat

Toepassing

De bakken van de Performance-serie verbeteren de productiviteit, houden het materiaal langer vast en zorgen voor een lager brandstofverbruik en vergemakkelijken het opstapelen in een groot aantal toepassingen. De vulfactor voor bakken uit de Performance-serie kan oplopen tot 115% bovenop de opgegeven capaciteit.
Cat

Profielvorm

Performance-profiel voor gemakkelijk laden en transporteren van maximale last.
Cat

Afgeronde zijbalken

Doordringende afgeronde zijbalken helpen materiaal in de bak te trechteren, waardoor meer materiaal wordt vastgehouden met minder morsen.
Cat

Trefvlak

Verbeterd trefvlak leidt tot betere zichtlijnen voor snellere laadcycli.
Cat

Ontwerp met grote openingshoek

Het ontwerp met grote openingshoek maakt grotere hopen en hogere vulfactoren mogelijk.

Productspecificaties voor 1,7 m3 (2,2 yd3), ISO-koppeling, aanboutbaar mes

Breedte 94.5 in 2401 mm
Gewicht 1433 lb 650 kg
Hoogte 45.6 in 1159 mm
Lengte 44.1 in 1121 mm
Capaciteit 2.2 yd³ 1.7 m³
Dikte van basisrand 0.8 in 19.1 mm
Dikte van mes 0.7 in 19 mm
Type interface ISO-koppeling ISO-koppeling

Vergelijk 1,7 m3 (2,2 yd3), ISO-koppeling, aanboutbaar mes met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

In een studio gemaakt

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts