Overzicht
Gebruikt voor laden, transporteren, nivelleren en leegstorten in een groot aantal toepassingen en materialen.
Belangrijke specificaties
Gebruikt voor laden, transporteren, nivelleren en leegstorten in een groot aantal toepassingen en materialen.
Weergave 1-6 van 5
| Breedte | 74 in 1880 mm |
| Gewicht | 831.1 lb 377 kg |
| Hoogte | 36.2 in 920 mm |
| Lengte | 38.3 in 972 mm |
| Capaciteit | 1.25 yd³ 0.95 m³ |
| Dikte van basisrand | 0.8 in 20 mm |
| Dikte van mes | 0.6 in 16 mm |
| Type interface | HPL-V koppeling HPL-V koppeling |
Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Meer aanbiedingen bekijken