938K Sugarcane Handler

Carregadeiras Pequenas 938K Sugarcane Handler

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Bruta Máxima
190 hp
142 kW
Peso Operacional
34268 lb
15548 kg
Capacidades da Caçamba
2,5-5,5 m3 (3,2-7,5 yd3)
2,5-5,5 m3 (3,2-7,5 yd3)

Visão Geral

Configurado para o Sucesso

A Sugarcane Handler Cat® 938K foi desenvolvida para trabalhar em ambientes com altas temperaturas e com grande quantidade de detritos. Possui como padrão um pré-filtro ciclônico e um ventilador reversível acionado hidraulicamente sob demanda. Movimente mais com a Caçamba para Bagaço Cat de ultracapacidade, dedicada à armazenagem de material na usina, ou com uma caçamba patenteada da Série Performance de carregamento rápido para a construção de terraços no campo.

Especificações de Produto para 938K Sugarcane Handler

Potência Bruta Máxima 190 hp 142 kW
Potência Líquida Nominal - 1.600 rpm - SAE J1349 (Modo de Potência Padrão: Faixa de Velocidade de 1 a 3*) 169 hp 126 kW
Modelo do Motor Cat® C7.1 Cat® C7.1
Potência Bruta Máxima - 1.600 rpm - ISO 14396 (Modo de Potência Padrão: Faixa de 1 a 3*) 173 hp 129 kW
Potência Líquida Nominal - 1.600 rpm - ISO 9249 (DIN) (Modo de Potência Padrão: Faixa de Velocidade de 1 a 3*) 173 hp 127 kW
Potência Bruta Máxima - 1.600 rpm - ISO 14396 (DIN) (Modo de Potência Padrão: Faixa de 1 a 3*) 176 hp 131 kW
Torque Bruto Máximo - ISO 14396 (Modo de Potência de Desempenho: Faixa de 1 a 4) 672 pé-lb 912 N·m
Torque Líquido Máximo - ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 (Modo de Potência Padrão: Faixa de 1 a 3*) 641 pé-lb 870 N·m
Torque Bruto Máximo - ISO 14396 (Modo de Potência Padrão: Faixa de 1 a 3*) 660 pé-lb 896 N·m
Torque Líquido Máximo - SAE J1349 (Modo de Potência de Desempenho: Faixa 1 a 4) 646 pé-lb 876 N·m
Potência Líquida Nominal - 1.800 rpm - SAE J1349 (Modo de Potência de Desempenho: Faixa de Velocidade de 1 a 4) 182 hp 136 kW
Torque Líquido Máximo - ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 (Modo de Potência de Desempenho: Faixa de 1 a 4) 653 pé-lb 886 N·m
Deslocamento (Modo de Potência de Desempenho: Faixa de Velocidade de 1 a 4) 427 pol³ 7.01 l
Observação (2) *A potência da faixa 4 foi aumentada para ser a mesma do Modo de Desempenho. *A potência da faixa 4 foi aumentada para ser a mesma do Modo de Desempenho.
Potência Bruta Máxima - 1.800 rpm - ISO 14396 (Modo de Potência de Desempenho: Faixa de 1 a 4) 188 hp 140 kW
Torque Líquido Máximo - SAE J1349 (Modo de Potência Padrão: Faixa 1 a 3*) 634 pé-lb 860 N·m
Deslocamento (Modo de Potência Padrão: Faixa de Velocidade de 1-3*) 427 pol³ 7.01 l
Potência Líquida Nominal a 1.800 rpm - ISO 9249 (DIN) (Modo de Potência de Desempenho: Faixa de Velocidade de 1 a 4) 188 hp 138 kW
Emissões O motor atende aos padrões de emissões MAR-1 do Brasil, equivalentes ao Tier 3 da EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IIIA O motor atende aos padrões de emissões MAR-1 do Brasil, equivalentes ao Tier 3 da EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IIIA
Potência Bruta Máxima - 1.800 rpm - ISO 14396 (DIN) (Modo de Potência de Desempenho: Faixa de 1 a 4) 190 hp 140 kW
Observação (1) A potência líquida mostrada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com alternador e filtro de ar. A potência líquida mostrada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com alternador e filtro de ar.
Capacidades da Caçamba 2,5-5,5 m3 (3,2-7,5 yd3) 2,5-5,5 m3 (3,2-7,5 yd3)
Capacidades da Caçamba - Propósito Geral 2,5-3,2 m³ (3,2-4,2 yd³) 2,5-3,2 m³ (3,2-4,2 yd³)
Capacidades da Caçamba - Material Leve 3,1-5,5 m³ (4-7,5 yd³) 3,1-5,5 m³ (4-7,5 yd³)
Peso Operacional 34268 lb 15548 kg
Peso Operacional - Com Caçamba de Tamanho 5,5 m³ (7,5 yd³) 35428 lb 16075 kg
Peso Operacional - Com Caçamba de Tamanho 2,7 m³ (3,5 yd³) 34268 lb 15548 kg
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
Observação Cabine e Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem (ROPS, Rollover Protective Structure) são padrão. Cabine e Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem (ROPS, Rollover Protective Structure) são padrão.
Torque Máximo de Direção - 0° (Máquina Reta) 42506 pé-lb 57630 N·m
Tempos de Ciclo de Direção - Totalmente para a Esquerda a Totalmente para a Direita - A 1.800 rpm: Velocidade do Volante de 90 rpm 2.2 s 2.2 s
Pressão Máxima de Trabalho - Bomba de Direção 3500 psi 24130 kPa
Fluxo Máximo - Bomba de Direção 34 gal/min 130 l/min
Torque Máximo de Direção - 40° (Giro Total) 31398 pé-lb 42570 N·m
Número de Giros do Volante de Direção - Totalmente à Esquerda para Totalmente à Direita ou Totalmente à Direita para Totalmente à Esquerda 3.1 gira 3.1 gira
Ângulo de Articulação da Direção - Cada Direção 40° 40°
Avanço e Ré - Faixa 4 25 milha/h 40 km/h
Avanço e Ré - Faixa 3 17 milha/h 27 km/h
Avanço e Ré - Faixa 2 8 milha/h 13 km/h
Avanço e Ré - Faixa 1* 1 a 13 km/h (0,6 a 8 mph) 1 a 13 km/h (0,6 a 8 mph)
Observação *O controle do mecanismo transportador permite capacidade de ajuste de faixa de velocidade máxima de 1 km/h (0,6 mph) a 13 km/h (8 mph) na Faixa 1 por meio do visor secundário, quando equipado. O padrão de fábrica é 7 km/h (4,4 mph). *O controle do mecanismo transportador permite capacidade de ajuste de faixa de velocidade máxima de 1 km/h (0,6 mph) a 13 km/h (8 mph) na Faixa 1 por meio do visor secundário, quando equipado. O padrão de fábrica é 7 km/h (4,4 mph).
Pressão de Alívio - Cilindro de Inclinação - Pressão Máxima de Trabalho de 3ª Função 4061 psi 28000 kPa
Tempos de Ciclo Hidráulico- Modo Padrão a 1.600 rpm - Flutuação para Baixo, Levantamento Máximo ao Nível do Solo 2.7 s 2.7 s
Tempos de Ciclo Hidráulico - Modo de Desempenho a 1.800 rpm - Despejo, na Altura Máxima de Levantamento 1.3 s 1.3 s
Fluxo Máximo - Bomba do Implemento - 3ª Função* 50 gal/min 190 l/min
Tempos de Ciclo Hidráulico- Modo de Desempenho a 1.800 rpm - Flutuação para Baixo, Levantamento Máximo ao Nível do Solo 2.7 s 2.7 s
Tempos de Ciclo Hidráulico - Modo Padrão a 1.600 rpm - Despejo, na Altura Máxima de Levantamento 1.5 s 1.5 s
Pressão Máxima de Trabalho - Bomba do Implemento 4061 psi 28000 kPa
Pressão de Alívio - Cilindro de Inclinação - Pressão Máxima de Trabalho de 4ª Função 4061 psi 28000 kPa
Tempo de Ciclo Hidráulico - Modo de Desempenho a 1.800 rpm - Levantamento, Nível do Solo ao Levantamento Máximo 5.6 s 5.6 s
Tempo de Ciclo Hidráulico - Modo Padrão a 1.600 rpm - Tempo Total de Ciclo 10.5 s 10.5 s
Tempo de Ciclo Hidráulico - Modo Padrão a 1.600 rpm - Levantamento, Nível do Solo ao Levantamento Máximo 6.3 s 6.3 s
Fluxo Máximo - Bomba do Implemento 50 gal/min 190 l/min
Tempos de Ciclo Hidráulico - Modo de Desempenho a 1.800 rpm - Tempo Total de Ciclo 9.6 s 9.6 s
Pressão de Alívio - Cilindro de Inclinação 4351 psi 30000 kPa
Fluxo Máximo - Bomba do Implemento - 4ª Função Fluxo Máximo* 40 gal/min 150 l/min
Observação *Ajustável de 20% a 100% do fluxo máximo por meio do monitor secundário, quando equipado. *Ajustável de 20% a 100% do fluxo máximo por meio do monitor secundário, quando equipado.
Eixos - Traseiros 9.2 gal (EUA) 35 l
Tanque de Combustível 51.5 gal (EUA) 195 l
Transmissão - Caixa de Engrenagem 2.9 gal (EUA) 11 l
Reservatório Hidráulico 23.8 gal (EUA) 90 l
Cárter do Motor 5.2 gal (EUA) 19.5 l
Sistema de Arrefecimento 8.5 gal (EUA) 32 l
Sistema Hidráulico – Incluindo Tanque 44.9 gal (EUA) 170 l
Eixos - Frontais 9.2 gal (EUA) 35 l
Observação (2) A medida foi realizada com 70% da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor, com as portas e vidros da cabine fechados. A cabine foi instalada e mantida de modo apropriado. O nível de ruído pode variar com velocidades diferentes do ventilador de arrefecimento do motor. A medida foi realizada com 70% da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor, com as portas e vidros da cabine fechados. A cabine foi instalada e mantida de modo apropriado. O nível de ruído pode variar com velocidades diferentes do ventilador de arrefecimento do motor.
Observação (1) O nível declarado de pressão sonora dinâmica para o operador é de 72 dB(A) quando se utiliza a norma "ISO 6396:2008" para medir o valor para uma cabine fechada. O nível declarado de pressão sonora dinâmica para o operador é de 72 dB(A) quando se utiliza a norma "ISO 6396:2008" para medir o valor para uma cabine fechada.
Observação (3) O nível de potência sonora externo declarado é de 104 dB(A) quando o valor é medido de acordo com os procedimentos de teste dinâmico e as condições especificadas na ''ISO 6395:2008''. O nível de potência sonora externo declarado é de 104 dB(A) quando o valor é medido de acordo com os procedimentos de teste dinâmico e as condições especificadas na ''ISO 6395:2008''.
Traseiro ±7 graus de oscilação; Diferencial aberto (padrão); Diferencial de patinagem controlada (opcional em algumas regiões) ±7 graus de oscilação; Diferencial aberto (padrão); Diferencial de patinagem controlada (opcional em algumas regiões)
Frontal Fixo; diferencial de travamento (padrão) Fixo; diferencial de travamento (padrão)
Tamanho Padrão 750/65R26, Radial, Agrícola 750/65R26, Radial, Agrícola
Outras Opções Variam por Região 750/65R26, Radial, Agrícola 750/65R26, Radial, Agrícola

938K Sugarcane Handler Equipamento Padrão

TREM DE FORÇA

  • Recurso de desligamento da marcha lenta automática
  • Eixos - alto torque
    • Trava do diferencial, frontal
    • Abertos, traseiros
  • Motor Cat C7.1
    • O motor atende aos padrões de emissões MAR-1 do Brasil, equivalentes ao Tier 3/Estágio IIIA
    • Modos de Potência (Padrão e de Desempenho)
    • Potência por faixa (Alta Potência na Faixa 4)
    • Com turbocompressor e pós-arrefecedor
    • Respiro do cárter filtrado
  • Partida por códigos (requer monitor secundário)
  • Freios embutidos a disco, totalmente hidráulicos
  • Bomba de escorva do combustível, automática
  • Transmissão hidrostática com controle eletrônico
    • Modos de operador (Padrão, CT, Hystat e Gelo)
    • Agressividade de Mudança de Direção (rápida, média, lenta)
    • Controle da força de tração nas rodas, ajuste torque da roda
    • Controle do mecanismo transportador, ajuste a velocidade de deslocamento
  • Freio de estacionamento, elétrico
  • Seis aletas amplas do pacote de arrefecimento único e plano por densidade de polegada
  • Trava do acelerador e limitador de velocidade máx.
  • Pneus agrícolas 750/65R26 de alta flutuação

HIDRÁULICA

  • Desengates automáticos de levantamento e da caçamba, ajustáveis na cabine
  • Modos do garfo e da caçamba ajustáveis na cabine
  • Amortecimento do cilindro em batentes da extremidade de desengate automático e mecânicos
  • Controle de modo preciso (rápido, médio, lento) no modo do garfo
  • Configuração de resposta hidráulica (rápida, média, lenta)
  • Conectores de diagnóstico hidráulico e aberturas S·O·SSM
  • Direção e hidráulica com detecção de carga

SISTEMA ELÉTRICO

  • Alternador reforçado de 115 A
  • Fonte de alimentação de 12 V na cabine (2)
  • Baterias, 1.000 CCA (2), sistema de 24 V, interruptor de desconexão
  • Alarme de marcha à ré
  • Interruptor de desligamento de emergência
  • Luzes de trabalho e rodoviárias halógenas, luzes traseiras de LED
  • Coluna de partida auxiliar remota
  • Disjuntores de função crítica e principal redefiníveis

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Cinto de segurança retrátil de 75 mm (3 pol) com alarme e indicador sonoro
  • Controle automático de temperatura
  • Espelhos externos com parabólica inferior
  • Bloqueio do controle hidráulico
  • Iluminação interna da cabine, porta e teto
  • Espelhos retrovisores internos (2)
  • Porta-lanche
  • Alto-falantes com instalação para rádio
  • Desembaçador da janela traseira, elétrico
  • Controles eletrônicos do implemento montados no assento, ajustáveis
  • Controle multifuncional montado na coluna - luzes, limpadores, sinal de seta
  • Volante de direção inclinável e telescópico
  • Vidro frontal fumê
  • Limpador/lavador de braço úmido, 2 velocidades e intermitente, frontal

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO

  • Pacote de detritos (médio)
    • Ventilador reversível, acionado hidraulicamente sob demanda
    • Pré-filtro de ar de motor ciclônico
  • Portas grandes de acesso ao compartimento com força de abertura/fechamento ajustável
  • Articulação da pá-carregadeira com levantamento paralelo

938K Sugarcane Handler Equipamento Opcional

EQUIPAMENTO OPCIONAL

  • Lubrificação automática integrada no monitor secundário
  • Fluxo auxiliar e terceira e quarta funções ajustáveis por meio do monitor secundário
  • Farol giratório, estroboscópica
  • Cabine
    • Monitor secundário para ativar os recursos e ajustar os parâmetros
    • Quebra sol, frontal e traseiro
  • Câmera de ré
  • Cat Production Measurement (CPM) - sistema de pesagem totalmente integrado, com impressora opcional
  • Pacote de partida a frio
  • Pacote de proteção contra corrosão
  • Contrapeso (serviços pesados e registrador)
  • Proteção, máquina
  • Luzes halógenas auxiliares ou LED com luzes do compartimento do motor
  • Cat DETECT com Detecção de Objetos
  • Product Link™ PRO e ELITE com capacidades de ativação do software, registro de dados, histograma e mapeamento de tendência
  • Pacotes de rádio
  • Sistema de Absorção de Impactos ajustável pelo monitor secundário
  • Assentos
    • Assento de luxo - assento com suspensão a ar com tecido totalmente ajustável, apoio para as costas e suporte mecânico lombar
    • Assento Premium - suspensão a ar do couro e do tecido com apoio alto para as costas e suporte lombar a ar. O banco é aquecido e ventilado na parte inferior do assento e do encosto.
  • Direção
    • Modo duplo e secundário
  • OBSERVAÇÃO: Nem todos os recursos estão disponíveis em todas as regiões.

Veja como 938K Sugarcane Handler se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Carregadeira Pequena 938K Sugarcane Handler

Carregadeira Pequena 938K Sugarcane Handler

Carregadeira Pequena 938K Sugarcane Handler

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Carregadeira Pequena 938K Sugarcane Handler
Carregadeira Pequena 938K Sugarcane Handler
Carregadeira Pequena 938K Sugarcane Handler
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

360 View
360 View

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • VisionLink®

    VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia