3,2 m3 (4,2 yd3), Acoplador Fusion™, Borda Cortante Aparafusada, Pneus 23.5R25

3,2 m3 (4,2 yd3), Acoplador Fusion™, Borda Cortante Aparafusada, Pneus 23.5R25 Caçambas de Areia e Cascalho

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
108 pol
2750 mm
Altura
58.5 pol
1487 mm
Peso
2949.8 lb
1338 kg

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 9

Aplicação

Aplicação

Ideal para a manipulação de agregados em aplicações com pá-carregadeira de fábricas de matéria-prima.
Desenho Robusto

Desenho Robusto

Chapas de desgaste adicionais na parte inferior e nas laterais da caçamba melhoram a vida útil da caçamba em aplicações de agregados grossos.
Tecnologia da Série Performance

Tecnologia da Série Performance

Tecnologia da Série Performance: inovações em projetos de caçamba que melhoram a capacidade de carga das caçambas, aumentando a produtividade e reduzindo os custos de combustível.
Uso Máximo da Máquina

Uso Máximo da Máquina

As características de carregamento e capacidade da caçamba são combinadas com os recursos da máquina para garantir a máxima utilização e produtividade.
Protetor Contra Derramamento

Protetor Contra Derramamento

O protetor contra derramamento impede que rochas e outros materiais sejam derramados na interface do acoplador e no sistema hidráulico.
Chapas de Base Traseiras Substituíveis

Chapas de Base Traseiras Substituíveis

Adiciona mais material embaixo da base da caçamba para evitar desgaste da caçamba especialmente em locais com altos níveis de abrasão. Fácil de trocar em campo sempre que precisar, sem a necessidade de solda.

Especificações de Produto para 3,2 m3 (4,2 yd3), Acoplador Fusion™, Borda Cortante Aparafusada, Pneus 23.5R25

Largura 108 pol 2750 mm
Altura 58.5 pol 1487 mm
Peso 2949.8 lb 1338 kg
Comprimento 58.2 pol 1478 mm
Capacidade 4.2 yd³ 3.2 m³
Espessura da Borda da Base 1 pol 25 mm
Espessura da Borda Cortante 1 pol 25 mm
Tipo de Interface Acoplador Fusion Acoplador Fusion

Veja como 3,2 m3 (4,2 yd3), Acoplador Fusion™, Borda Cortante Aparafusada, Pneus 23.5R25 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  3,2 m3 (4,2 yd3), Acoplador Fusion™, Borda Cortante Aparafusada, Pneus 23.5R25

Exibir Mais Ofertas