Borda Cortante Aparafusada, Pinada, 2,1 m3 (2,7 yd3)

Caçambas de Propósito Geral - Série Performance Borda Cortante Aparafusada, Pinada, 2,1 m3 (2,7 yd3)

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
100.4 pol
2549 mm
Altura
51.7 pol
1314 mm
Peso
2164.9 lb
982 kg

Visão Geral

As Caçambas da Série Performance de Propósito Geral fornecem fatores de enchimento e retenção de material mais altos em aplicações de carga e transporte, bem como no nivelamento, aplainamento e despejo em uma ampla variedade de aplicações e materiais.

Especificações de Produto para Borda Cortante Aparafusada, Pinada, 2,1 m3 (2,7 yd3)

Largura 100.4 pol 2549 mm
Altura 51.7 pol 1314 mm
Peso 2164.9 lb 982 kg
Comprimento 51.7 pol 1312 mm
Capacidade 2.7 yd³ 2.1 m³
Espessura da Borda da Base 1 pol 25 mm
Espessura da Borda Cortante 1 pol 25 mm
Tipo de Interface Pinado Pinado

Veja como Borda Cortante Aparafusada, Pinada, 2,1 m3 (2,7 yd3) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  Borda Cortante Aparafusada, Pinada, 2,1 m3 (2,7 yd3)

Exibir Mais Ofertas