2,5 m3 (3,3 yd3), Acoplador Fusion™, BOCE

Caçambas de Propósito Geral - Série Performance 2,5 m3 (3,3 yd3), Acoplador Fusion™, BOCE

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
100.4 pol
2549 mm
Altura
55.3 pol
1404 mm
Peso
2410.9 lb
1093.56 kg

Visão Geral

As Caçambas da Série Performance de Propósito Geral fornecem fatores de enchimento e retenção de material mais altos em aplicações de carga e transporte, bem como no nivelamento, aplainamento e despejo em uma ampla variedade de aplicações e materiais.

Especificações de Produto para 2,5 m3 (3,3 yd3), Acoplador Fusion™, BOCE

Largura 100.4 pol 2549 mm
Altura 55.3 pol 1404 mm
Peso 2410.9 lb 1093.56 kg
Comprimento 54.3 pol 1378 mm
Capacidade 3.3 yd³ 2.5 m³
Espessura da Borda da Base 1 pol 25 mm
Espessura da Borda Cortante 1 pol 25 mm
Tipo de Interface Acoplador Fusion™ Acoplador Fusion™

Veja como 2,5 m3 (3,3 yd3), Acoplador Fusion™, BOCE se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  2,5 m3 (3,3 yd3), Acoplador Fusion™, BOCE

Exibir Mais Ofertas