Caçamba de Propósito Geral da Série Performance de 3,3 m³ (4,25 yd³)

Caçamba de Propósito Geral da Série Performance de 3,3 m³ (4,25 yd³) Caçambas de Propósito Geral

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Interface
Fusion
Fusion
Largura
114 pol
2894 mm
Peso
3294 lb
1494 kg

Recursos em um Instante

Cat

Série Performance

Realize mais trabalho com até 7% menos queima de combustível, retenção de carga útil 15% melhor e até 50% menos tempo de escavação/preenchimento.
Cat

Potência de Escavação

Atinja maior força de desagregação graças ao piso angulado
Cat

Desempenho Total

Sua melhor opção de bom desempenho na maioria dos trabalhos de escavação, carregamento e construção em geral.

Especificações de Produto para Caçamba de Propósito Geral da Série Performance de 3,3 m³ (4,25 yd³)

Interface Fusion Fusion
Largura 114 pol 2894 mm
Peso 3294 lb 1494 kg
Aceita Protetores de Barra Lateral? (Sim/Não) Não Não
Borda Aparafusada ou Soldada Incluída? (Sim/Não) Não Não
Capacidade Nominal 4.25 yd³ 3.3 m³
Capacidade 4.25 yd³ 3.3 m³

Veja como Caçamba de Propósito Geral da Série Performance de 3,3 m³ (4,25 yd³) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em estúdio

Foto em estúdio

Confira as Ofertas Atuais para  Caçamba de Propósito Geral da Série Performance de 3,3 m³ (4,25 yd³)

Exibir Mais Ofertas