| Largura | 108.1 pol 2747 mm |
| Altura | 55.3 pol 1404 mm |
| Peso | 2685.2 lb 1218 kg |
| Comprimento | 56.6 pol 1437 mm |
| Capacidade | 3.5 yd³ 2.7 m³ |
| Espessura da Borda da Base | 1 pol 25 mm |
| Espessura da Borda Cortante | 1 pol 25 mm |
| Tipo de Interface | Pinado Pinado |
Especificações-chave
As Caçambas para Areia e Cascalho são projetadas para a manipulação de agregados em aplicações com pá-carregadeira de fábricas de matéria-prima.
| Largura | 108.1 pol 2747 mm |
| Altura | 55.3 pol 1404 mm |
| Peso | 2685.2 lb 1218 kg |
| Comprimento | 56.6 pol 1437 mm |
| Capacidade | 3.5 yd³ 2.7 m³ |
| Espessura da Borda da Base | 1 pol 25 mm |
| Espessura da Borda Cortante | 1 pol 25 mm |
| Tipo de Interface | Pinado Pinado |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita