2,7 m3 (3,5 yd3), Acoplador Fusion™

2,7 m3 (3,5 yd3), Acoplador Fusion™ Caçambas de Propósito Geral - Série Performance

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
107.4 pol
2727 mm
Altura
54.3 pol
1378 mm
Peso
2220.1 lb
1007 kg

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 5

Aplicação

Aplicação

As Caçambas da Série Performance de Propósito Geral fornecem bom desempenho em toda a área para empilhamento, remanipulação, escavação e carregamento em bancos. Como o nome sugere, essas caçambas funcionam bem no carregamento de pilhas e no carregamento em bancos. São projetadas para forças de desagregação padrão e condições de abrasão. Ideal para aplicações de arrasto para trás e nivelamento. O fator de enchimento das caçambas da Série Performance pode estar até 115% acima da capacidade especificada.
Proteção contra Derramamento Integrada

Proteção contra Derramamento Integrada

A Proteção contra Derramamento integrada oferece proteção da articulação da máquina e melhor retenção de carga, evitando o derramamento de material.
Barras Laterais Arredondadas

Barras Laterais Arredondadas

Barras laterais arredondadas ajudam a passar material pelo funil dentro da caçamba e retê-lo.
Perfil da Série Performance

Perfil da Série Performance

Perfil da Série Performance para facilitar o carregamento e o transporte com carga máxima.
Projeto de Garganta Aberta

Projeto de Garganta Aberta

O projeto de garganta aberta aumenta o tamanho da pilha e o fator de enchimento.

Especificações de Produto para 2,7 m3 (3,5 yd3), Acoplador Fusion™

Largura 107.4 pol 2727 mm
Altura 54.3 pol 1378 mm
Peso 2220.1 lb 1007 kg
Comprimento 51.4 pol 1306 mm
Capacidade 3.5 yd³ 2.7 m³
Espessura da Borda da Base 1 pol 25 mm
Tipo de Interface Acoplador Fusion™ Acoplador Fusion™

Veja como 2,7 m3 (3,5 yd3), Acoplador Fusion™ se compara com produtos comparados frequentemente.
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
Confira as Ofertas Atuais para  2,7 m3 (3,5 yd3), Acoplador Fusion™

Exibir Mais Ofertas