2,5 m3 (3,3 yd3), Acoplador Fusion™, BOCE

2,5 m3 (3,3 yd3), Acoplador Fusion™, BOCE Caçambas de Propósito Geral - Série Performance

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
107.4 pol
2727 mm
Altura
55.3 pol
1404 mm
Peso
2541.9 lb
1153 kg

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 5

Aplicação

Aplicação

As Caçambas da Série Performance de Propósito Geral fornecem bom desempenho em toda a área para empilhamento, remanipulação, escavação e carregamento em bancos. Como o nome sugere, essas caçambas funcionam bem no carregamento de pilhas e no carregamento em bancos. São projetadas para forças de desagregação padrão e condições de abrasão. Ideal para aplicações de arrasto para trás e nivelamento. O fator de enchimento das caçambas da Série Performance pode estar até 115% acima da capacidade especificada.
Proteção contra Derramamento Integrada

Proteção contra Derramamento Integrada

A Proteção contra Derramamento integrada oferece proteção da articulação da máquina e melhor retenção de carga, evitando o derramamento de material.
Barras Laterais Arredondadas

Barras Laterais Arredondadas

Barras laterais arredondadas ajudam a passar material pelo funil dentro da caçamba e retê-lo.
Perfil da Série Performance

Perfil da Série Performance

Perfil da Série Performance para facilitar o carregamento e o transporte com carga máxima.
Projeto de Garganta Aberta

Projeto de Garganta Aberta

O projeto de garganta aberta aumenta o tamanho da pilha e o fator de enchimento.

Especificações de Produto para 2,5 m3 (3,3 yd3), Acoplador Fusion™, BOCE

Largura 107.4 pol 2727 mm
Altura 55.3 pol 1404 mm
Peso 2541.9 lb 1153 kg
Comprimento 54.3 pol 1378 mm
Capacidade 3.5 yd³ 2.7 m³
Espessura da Borda da Base 1 pol 25 mm
Espessura da Borda Cortante 1 pol 25 mm
Tipo de Interface Acoplador Fusion™ Acoplador Fusion™

Veja como 2,5 m3 (3,3 yd3), Acoplador Fusion™, BOCE se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  2,5 m3 (3,3 yd3), Acoplador Fusion™, BOCE

Exibir Mais Ofertas