6,87 m3 (9 yd3), Acoplador Fusion™

Caçambas para Cavaco de Madeira 6,87 m3 (9 yd3), Acoplador Fusion™

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
133.1 pol
3381 mm
Altura
64.6 pol
1640 mm
Peso
4360.7 lb
1978 kg

Visão Geral

As caçambas para cavaco de madeira foram construídas para carregamento de alto volume de cavacos de madeira.

Especificações de Produto para 6,87 m3 (9 yd3), Acoplador Fusion™

Largura 133.1 pol 3381 mm
Altura 64.6 pol 1640 mm
Peso 4360.7 lb 1978 kg
Comprimento 78 pol 1982 mm
Capacidade 9 yd³ 6.87 m³
Espessura da Borda da Base 1 pol 25 mm
Espessura da Borda Cortante 1 pol 25 mm
Tipo de Interface Acoplador Fusion™ Acoplador Fusion™

Veja como 6,87 m3 (9 yd3), Acoplador Fusion™ se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  6,87 m3 (9 yd3), Acoplador Fusion™

Exibir Mais Ofertas