6,87 m3 (9 yd3), Pinada

Caçambas para Cavaco de Madeira 6,87 m3 (9 yd3), Pinada

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
133.1 pol
3381 mm
Altura
64.6 pol
1640 mm
Peso
4277 lb
1940 kg

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 6

Aplicação

Aplicação

As caçambas de cavacos de madeira são caçambas de alta capacidade projetadas para manusear materiais de baixa densidade.
Movimente Mais Material

Movimente Mais Material

O projeto comprovado da caçamba com um peso menor em comparação com a concorrência permite transportar materiais com 20% mais densidade do que os demais.
Estrutura Reforçada

Estrutura Reforçada

Tiras de reforço interno e uma chapa interna totalmente envolta possibilitam uma rolagem de material melhor durante a carga e a descarga.
Chapas Laterais Curvadas

Chapas Laterais Curvadas

As chapas laterais curvadas facilitam o carregamento e possibilitam mais retenção do material durante o transporte. Esse reforço ajuda a garantir uma vida útil mais longa para a estrutura da caçamba.
Indicador de Nivelamento

Indicador de Nivelamento

Localizado em ambos os lados da caçamba, o indicador de nivelamento é um guia para o operador manter o nível da caçamba durante a operação de carregamento/corte.
Tampas do Visor de Nível Deslizantes

Tampas do Visor de Nível Deslizantes

O operador pode optar por abrir os vidros deslizantes tendo em vista mais visibilidade ou os feche tendo em vista uma retenção melhor do material. O fato de não precisar remover as chapas evita peças perdidas ou soltas danificadas.

Especificações de Produto para 6,87 m3 (9 yd3), Pinada

Largura 133.1 pol 3381 mm
Altura 64.6 pol 1640 mm
Peso 4277 lb 1940 kg
Comprimento 74.4 pol 1889 mm
Capacidade 9 yd³ 6.87 m³
Espessura da Borda da Base 1 pol 25 mm
Espessura da Borda Cortante 1 pol 25 mm
Tipo de Interface Pinado Pinado

Veja como 6,87 m3 (9 yd3), Pinada se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  6,87 m3 (9 yd3), Pinada

Exibir Mais Ofertas