Caçamba de Propósito Geral da Série Performance de 6 m³ (7,75 yd³)

Caçambas de Propósito Geral Caçamba de Propósito Geral da Série Performance de 6 m³ (7,75 yd³)

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Interface
Pinado
Pinado
Largura
137 pol
3841 mm
Peso
7368 lb
3342 kg

Recursos em um Instante

Cat

Série Performance

Realize mais trabalho com até 7% menos queima de combustível, retenção de carga útil 15% melhor e até 50% menos tempo de escavação/preenchimento.
Cat

Potência de Escavação

Atinha maior força de desagregação graças ao piso angulado
Cat

Desempenho Total

Sua melhor opção de bom desempenho na maioria dos trabalhos de escavação, carregamento e construção em geral.

Especificações de Produto para Caçamba de Propósito Geral da Série Performance de 6 m³ (7,75 yd³)

Interface Pinado Pinado
Largura 137 pol 3841 mm
Peso 7368 lb 3342 kg
Aceita Protetores de Barra Lateral? (Sim/Não) Não Não
Borda Aparafusada ou Soldada Incluída? (Sim/Não) Sim Sim
Capacidade Nominal 7.75 yd³ 6 m³
Capacidade 7.75 yd³ 6 m³

Veja como Caçamba de Propósito Geral da Série Performance de 6 m³ (7,75 yd³) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em estúdio

Foto em estúdio

Confira as Ofertas Atuais para  Caçamba de Propósito Geral da Série Performance de 6 m³ (7,75 yd³)

Exibir Mais Ofertas