Caçamba de Propósito Geral da Série Performance de 4,8 m³ (6,25 yd³)

Caçamba de Propósito Geral da Série Performance de 4,8 m³ (6,25 yd³) Caçambas de Propósito Geral

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Interface
Pinado
Pinado
Largura
126 pol
3201 mm
Peso
5027 lb
2280 kg

Recursos em um Instante

Cat

Série Performance

Realize mais trabalho com até 7% menos queima de combustível, retenção de carga útil 15% melhor e até 50% menos tempo de escavação/preenchimento.
Cat

Potência de Escavação

Atinha maior força de desagregação graças ao piso angulado
Cat

Desempenho Total

Sua melhor opção de bom desempenho na maioria dos trabalhos de escavação, carregamento e construção em geral.

Especificações de Produto para Caçamba de Propósito Geral da Série Performance de 4,8 m³ (6,25 yd³)

Interface Pinado Pinado
Largura 126 pol 3201 mm
Peso 5027 lb 2280 kg
Aceita Protetores de Barra Lateral? (Sim/Não) Não Não
Borda Aparafusada ou Soldada Incluída? (Sim/Não) Não Não
Capacidade Nominal 6.25 yd³ 4.8 m³
Capacidade 6.25 yd³ 4.8 m³

Veja como Caçamba de Propósito Geral da Série Performance de 4,8 m³ (6,25 yd³) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em estúdio

Foto em estúdio

Confira as Ofertas Atuais para  Caçamba de Propósito Geral da Série Performance de 4,8 m³ (6,25 yd³)

Exibir Mais Ofertas