Visão Geral
As Caçambas para Areia e Cascalho são projetadas para a manipulação de agregados em aplicações com pá-carregadeira de fábricas de matéria-prima.
Especificações-chave
As Caçambas para Areia e Cascalho são projetadas para a manipulação de agregados em aplicações com pá-carregadeira de fábricas de matéria-prima.
Exibição 1-6 de 9
| Largura | 108 pol 2735 mm |
| Altura | 56.7 pol 1414 mm |
| Peso | 2758 lb 1171 kg |
| Comprimento | 56.2 pol 1406 mm |
| Capacidade | 3.8 yd³ 2.9 m³ |
| Espessura da Borda da Base | 1 pol 25 mm |
| Espessura da Borda Cortante | 1 pol 25 mm |
| Tipo de Interface | Acoplador Fusion Acoplador Fusion |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita