Visão Geral
As caçambas para cavaco de madeira foram construídas para carregamento de alto volume de cavacos de madeira.
Especificações-chave
As caçambas para cavaco de madeira foram construídas para carregamento de alto volume de cavacos de madeira.
Exibição 1-6 de 6
| Largura | 120.6 pol 3062 mm |
| Altura | 63.5 pol 1614 mm |
| Peso | 3992.6 lb 1811 kg |
| Comprimento | 74.4 pol 1889 mm |
| Capacidade | 7.8 yd³ 6 m³ |
| Espessura da Borda da Base | 1 pol 25 mm |
| Espessura da Borda Cortante | 1 pol 25 mm |
| Tipo de Interface | Pinado Pinado |