| Largura | 108.1 pol 2747 mm |
| Altura | 58.6 pol 1488 mm |
| Peso | 2844 lb 1290 kg |
| Comprimento | 58.5 pol 1486 mm |
| Capacidade | 4.2 yd³ 3.2 m³ |
| Espessura da Borda da Base | 1 pol 25 mm |
| Espessura da Borda Cortante | 1 pol 25 mm |
| Tipo de Interface | Pinado Pinado |
Caçambas de Areia e Cascalho Borda Cortante Aparafusada, Pinada, 3,2 m3 (4,2 yd3)
Consulte o Preço Comprar AgoraEspecificações-chave
- Largura
- 108.1 pol
- 2747 mm
- Altura
- 58.6 pol
- 1488 mm
- Peso
- 2844 lb
- 1290 kg
Visão Geral
As Caçambas para Areia e Cascalho são projetadas para a manipulação de agregados em aplicações com pá-carregadeira de fábricas de matéria-prima.
Recursos em um Instante
Especificações de Produto para Borda Cortante Aparafusada, Pinada, 3,2 m3 (4,2 yd3)
Veja como Borda Cortante Aparafusada, Pinada, 3,2 m3 (4,2 yd3) se compara com produtos comparados frequentemente.
Caçambas de carregadeira
Borda Cortante Aparafusada, Pinada, 3,2 m3 (4,2 yd3)
selecionado
- Largura
- 108.1 pol
- 2747 mm
- Altura
- 58.6 pol
- 1488 mm
- Peso
- 2844 lb
- 1290 kg
Caçambas de carregadeira
Borda Cortante Aparafusada, Pinada, 3,2 m3 (4,2 yd3)
- Largura
- 108.1 pol
- 2747 mm
- Altura
- 58.6 pol
- 1488 mm
- Peso
- 2841.8 lb
- 1289 kg
Caçambas de carregadeira
3,2 m3 (4,2 yd3), Pinada
- Largura
- 108.3 pol
- 2750 mm
- Altura
- 57.7 pol
- 1465 mm
- Peso
- 2528.7 lb
- 1147 kg
assignment Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!
Folhetos de produtos da Caterpillar e outros documentos informativos estão disponíveis para seus negócios em expansão.
Galeria de Mídia
Fotos
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita
Confira as Ofertas Atuais para Borda Cortante Aparafusada, Pinada, 3,2 m3 (4,2 yd3)
Exibir Mais Ofertas