4,2 m³ (5,5 yd³), Borda Cortante Aparafusada

Caçambas para Materiais Leves - Série Performance 4,2 m³ (5,5 yd³), Borda Cortante Aparafusada

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
107.4 pol
2727 mm
Altura
57 pol
1449 mm
Peso
3024.7 lb
1372 kg

Visão Geral

A alta capacidade aumenta a produtividade na movimentação de materiais leves.

Especificações de Produto para 4,2 m³ (5,5 yd³), Borda Cortante Aparafusada

Largura 107.4 pol 2727 mm
Altura 57 pol 1449 mm
Peso 3024.7 lb 1372 kg
Comprimento 66.2 pol 1681 mm
Capacidade 5.5 yd³ 4.2 m³
Espessura da Borda da Base 1 pol 25 mm
Espessura da Borda Cortante 1 pol 25 mm
Tipo de Interface Acoplador ISO Acoplador ISO

Veja como 4,2 m³ (5,5 yd³), Borda Cortante Aparafusada se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  4,2 m³ (5,5 yd³), Borda Cortante Aparafusada

Exibir Mais Ofertas