Caçamba de Propósito Geral de 5 m³ (6,50 yd³)

Caçambas de Propósito Geral Caçamba de Propósito Geral de 5 m³ (6,50 yd³)

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Interface
Pinado
Pinado
Largura
134.3 pol
3413 mm
Peso
5203 lb
2360 kg

Visão Geral

Caçamba de Propósito Geral de 5 m³ (6,50 yd³)

Recursos em um Instante

Cat

Potência de Escavação

Atinha maior força de desagregação graças ao piso angulado
Cat

Desempenho Total

Sua melhor opção de bom desempenho na maioria dos trabalhos de escavação, carregamento e construção em geral.

Especificações de Produto para Caçamba de Propósito Geral de 5 m³ (6,50 yd³)

Interface Pinado Pinado
Largura 134.3 pol 3413 mm
Peso 5203 lb 2360 kg
Aceita Protetores de Barra Lateral? (Sim/Não) Não Não
Borda Aparafusada ou Soldada Incluída? (Sim/Não) Não Não
Capacidade Nominal 6.5 yd³ 4.96 m³
Capacidade 6.5 yd³ 4.96 m³

Veja como Caçamba de Propósito Geral de 5 m³ (6,50 yd³) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em estúdio

Foto em estúdio