Caçamba de Propósito Geral de 4 m³ (5,25 yd³)

Caçambas de Propósito Geral Caçamba de Propósito Geral de 4 m³ (5,25 yd³)

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Interface
Fusion
Fusion
Largura
126 pol
3201 mm
Peso
3844 lb
1744 kg

Visão Geral

Caçamba de Propósito Geral de 4 m³ (5,25 yd³)

Recursos em um Instante

Cat

Potência de Escavação

Atinha maior força de desagregação graças ao piso angulado
Cat

Desempenho Total

Sua melhor opção de bom desempenho na maioria dos trabalhos de escavação, carregamento e construção em geral.

Especificações de Produto para Caçamba de Propósito Geral de 4 m³ (5,25 yd³)

Interface Fusion Fusion
Largura 126 pol 3201 mm
Peso 3844 lb 1744 kg
Aceita Protetores de Barra Lateral? (Sim/Não) Não Não
Borda Aparafusada ou Soldada Incluída? (Sim/Não) Não Não
Capacidade Nominal 5.25 yd³ 4 m³
Capacidade 5.25 yd³ 4 m³

Veja como Caçamba de Propósito Geral de 4 m³ (5,25 yd³) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em estúdio

Foto em estúdio