| Largura | 100.4 pol 2549 mm |
| Altura | 49.6 pol 1260 mm |
| Peso | 2008.4 lb 911 kg |
| Comprimento | 46.5 pol 1181 mm |
| Capacidade | 2.5 yd³ 1.9 m³ |
| Espessura da Borda da Base | 1 pol 25 mm |
| Espessura da Borda Cortante | 1 pol 25 mm |
| Tipo de Interface | Acoplador Fusion™ Acoplador Fusion™ |
Caçambas de Propósito Geral - Série Performance 1,9 m3 (2,5 yd3), Acoplador Fusion™, BOCE
Consulte o Preço Comprar AgoraEspecificações-chave
- Largura
- 100.4 pol
- 2549 mm
- Altura
- 49.6 pol
- 1260 mm
- Peso
- 2008.4 lb
- 911 kg
Visão Geral
As Caçambas da Série Performance de Propósito Geral fornecem fatores de enchimento e retenção de material mais altos em aplicações de carga e transporte, bem como no nivelamento, aplainamento e despejo em uma ampla variedade de aplicações e materiais.
Recursos em um Instante
Especificações de Produto para 1,9 m3 (2,5 yd3), Acoplador Fusion™, BOCE
Veja como 1,9 m3 (2,5 yd3), Acoplador Fusion™, BOCE se compara com produtos comparados frequentemente.
Caçambas de carregadeira
1,9 m3 (2,5 yd3), Acoplador Fusion™, BOCE
selecionado
- Largura
- 100.4 pol
- 2549 mm
- Altura
- 49.6 pol
- 1260 mm
- Peso
- 2008.4 lb
- 911 kg
Caçambas de carregadeira
1,9 m3 (2,5 yd3), Acoplador Fusion™
- Largura
- 99.7 pol
- 2532 mm
- Altura
- 48.6 pol
- 1235 mm
- Peso
- 1708.6 lb
- 775 kg
Caçambas de carregadeira
Borda Cortante Aparafusada, Pinada, 1,9 m3 (2,5 yd3)
- Largura
- 100.4 pol
- 2549 mm
- Altura
- 49.6 pol
- 1260 mm
- Peso
- 2072.3 lb
- 940 kg
assignment Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!
Folhetos de produtos da Caterpillar e outros documentos informativos estão disponíveis para seus negócios em expansão.
Galeria de Mídia
Fotos
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita