Visão Geral
As caçambas esqueleto removem e separam rochas e detritos maiores de solo e areia.
Especificações-chave
Exibição 1-6 de 8
| Largura | 99.7 pol 2532 mm |
| Peso | 2422.9 lb 1099 kg |
| Altura | 51.2 pol 1301 mm |
| Comprimento | 46.3 pol 1176 mm |
| Espessura da Parede Lateral | 0.3 pol 8 mm |
| Espaçamento dos Dentes | 6 pol 152 mm |
| Espessura do Dente | 1.6 pol 40 mm |
| Número de Dentes | 12 12 |
| Tipo de Interface | Acoplador Fusion™ Acoplador Fusion™ |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita