2,9 m3 (3,8 yd3), Pinada, Dentes Soldados

Caçambas Planas - Série Performance 2,9 m3 (3,8 yd3), Pinada, Dentes Soldados

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
107.4 pol
2727 mm
Altura
56.7 pol
1439 mm
Peso
2903.5 lb
1317 kg

Visão Geral

As Caçambas de Propósito Geral com Piso Plano da Série Performance utilizam um piso plano longo que fornece melhores resultados em aplicações de nivelamento e arrasto para trás.

Especificações de Produto para 2,9 m3 (3,8 yd3), Pinada, Dentes Soldados

Largura 107.4 pol 2727 mm
Altura 56.7 pol 1439 mm
Peso 2903.5 lb 1317 kg
Comprimento 58.5 pol 1486 mm
Capacidade 3.8 yd³ 2.9 m³
Espessura da Borda da Base 1 pol 25 mm
Espessura da Borda Cortante 1 pol 25 mm
Tipo de Interface Pinado Pinado

Veja como 2,9 m3 (3,8 yd3), Pinada, Dentes Soldados se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  2,9 m3 (3,8 yd3), Pinada, Dentes Soldados

Exibir Mais Ofertas