2,1 m3 (2,7 yd3), Acoplador Fusion™, BOCE

Caçambas Multiuso 2,1 m3 (2,7 yd3), Acoplador Fusion™, BOCE

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
100.4 pol
2550 mm
Altura
50.2 pol
1274 mm
Peso
3123.9 lb
1417 kg

Visão Geral

Excelente versatilidade para nova manipulação, fixação, laminação, aplainamento, nivelamento e despejo.

Especificações de Produto para 2,1 m3 (2,7 yd3), Acoplador Fusion™, BOCE

Largura 100.4 pol 2550 mm
Altura 50.2 pol 1274 mm
Peso 3123.9 lb 1417 kg
Comprimento 47.8 pol 1213 mm
Tipo de Interface Acoplador Fusion™ Acoplador Fusion™
Capacidade 2.7 yd³ 2.1 m³
Espessura da Borda da Base 1 pol 25 mm
Espessura da Borda Cortante 1 pol 25 mm
Abertura da Mandíbula 44.6 pol 1134 mm
Ângulo de Fixação 71 graus 71 graus
Hidráulica Necessária 3ª Função 3ª Função

Veja como 2,1 m3 (2,7 yd3), Acoplador Fusion™, BOCE se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Operação de Arrasto para Trás da Caçamba Multiuso para Carregadeiras Pequenas

Caçamba Multiuso para Carregadeiras Pequenas para Carregamento de Pedras

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita
Operação de Arrasto para Trás da Caçamba Multiuso para Carregadeiras Pequenas
Caçamba Multiuso para Carregadeiras Pequenas para Carregamento de Pedras

Confira as Ofertas Atuais para  2,1 m3 (2,7 yd3), Acoplador Fusion™, BOCE

Exibir Mais Ofertas