5 m³ (6,5 yd³), Borda Cortante Aparafusada

5 m³ (6,5 yd³), Borda Cortante Aparafusada Caçambas para Materiais Leves - Série Performance

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
107.4 pol
2727 mm
Altura
66.4 pol
1687 mm
Peso
3152.6 lb
1430 kg

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 5

Aplicação

Aplicação

Projetadas para manipular materiais de baixa densidade como folhagens, aparas de madeira, terra vegetal seca, fertilizante, ração para gado e neve. As Caçambas para Material Leve são projetadas com capacidade maior para as aplicações de material densidade leve nos segmentos de Agricultura, Resíduos e outros. Essas aplicações geralmente requerem orças de desagregação moderadas a leves. Essas aplicações geralmente requerem forças de desagregação de moderadas a leves. O fator de enchimento das caçambas da Série Performance pode estar até 115% acima da capacidade especificada.
Alta Capacidade

Alta Capacidade

A alta capacidade aumenta a produtividade na movimentação de materiais leves. Forma ideal da caçamba para carregamento de materiais leves de até 1.150 kg/ltr (1.600 lb/yd3).
Carregamento Superior

Carregamento Superior

O fundo longo da caçamba, combinado com o envelope traseiro de raio grande, proporciona alta qualidade no carregamento e despejo de materiais, resultando em cargas úteis maiores e tempos de ciclo mais rápidos.
Entradas de Visibilidade Integradas

Entradas de Visibilidade Integradas

Visibilidade integrada da borda cortante durante a operação.
Desenho Robusto

Desenho Robusto

A base de aço temperado e as bordas laterais cortantes oferecem excelentes penetração, durabilidade e vida útil.

Especificações de Produto para 5 m³ (6,5 yd³), Borda Cortante Aparafusada

Largura 107.4 pol 2727 mm
Altura 66.4 pol 1687 mm
Peso 3152.6 lb 1430 kg
Comprimento 66.2 pol 1681 mm
Capacidade 6.5 yd³ 5 m³
Espessura da Borda da Base 1 pol 25 mm
Espessura da Borda Cortante 1 pol 25 mm
Tipo de Interface Acoplador ISO Acoplador ISO

Veja como 5 m³ (6,5 yd³), Borda Cortante Aparafusada se compara com produtos comparados frequentemente.
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
Confira as Ofertas Atuais para  5 m³ (6,5 yd³), Borda Cortante Aparafusada

Exibir Mais Ofertas