Borda Cortante Aparafusada, Pinada, 2,7 m3 (3,5 yd3)

Borda Cortante Aparafusada, Pinada, 2,7 m3 (3,5 yd3) Caçambas de Propósito Geral - Série Performance

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
108.1 pol
2747 mm
Altura
55.3 pol
1404 mm
Peso
2552.9 lb
1158 kg

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 5

Aplicação

Aplicação

As Caçambas da Série Performance de Propósito Geral fornecem bom desempenho em toda a área para empilhamento, remanipulação, escavação e carregamento em bancos. Como o nome sugere, essas caçambas funcionam bem no carregamento de pilhas e no carregamento em bancos. São projetadas para forças de desagregação padrão e condições de abrasão. Ideal para aplicações de arrasto para trás e nivelamento. O fator de enchimento das caçambas da Série Performance pode estar até 115% acima da capacidade especificada.
Proteção contra Derramamento Integrada

Proteção contra Derramamento Integrada

A Proteção contra Derramamento integrada oferece proteção da articulação da máquina e melhor retenção de carga, evitando o derramamento de material.
Barras Laterais Arredondadas

Barras Laterais Arredondadas

Barras laterais arredondadas ajudam a passar material pelo funil dentro da caçamba e retê-lo.
Perfil da Série Performance

Perfil da Série Performance

Perfil da Série Performance para facilitar o carregamento e o transporte com carga máxima.
Projeto de Garganta Aberta

Projeto de Garganta Aberta

O projeto de garganta aberta aumenta o tamanho da pilha e o fator de enchimento.

Especificações de Produto para Borda Cortante Aparafusada, Pinada, 2,7 m3 (3,5 yd3)

Largura 108.1 pol 2747 mm
Altura 55.3 pol 1404 mm
Peso 2552.9 lb 1158 kg
Comprimento 56.6 pol 1437 mm
Capacidade 3.5 yd³ 2.7 m³
Espessura da Borda da Base 1 pol 25 mm
Espessura da Borda Cortante 1 pol 25 mm
Tipo de Interface Pinado Pinado

Veja como Borda Cortante Aparafusada, Pinada, 2,7 m3 (3,5 yd3) se compara com produtos comparados frequentemente.
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
Confira as Ofertas Atuais para  Borda Cortante Aparafusada, Pinada, 2,7 m3 (3,5 yd3)

Exibir Mais Ofertas