2,6 m3 (3,4 yd3), Acoplador Fusion™, Borda Cortante Aparafusada

2,6 m3 (3,4 yd3), Acoplador Fusion™, Borda Cortante Aparafusada Caçambas de Propósito Geral - Série Performance

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
116 pol
2950 mm
Altura
51.7 pol
1314 mm
Peso
2491.2 lb
1130 kg

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 6

Aplicação

Aplicação

As Caçambas da Série Performance de Propósito Geral fornecem bom desempenho em toda a área para empilhamento, remanipulação, escavação e carregamento em bancos. Como o nome sugere, essas caçambas funcionam bem no carregamento de pilhas e no carregamento em bancos. São projetadas para forças de desagregação padrão e condições de abrasão. Ideal para aplicações de arrasto para trás e nivelamento. O fator de enchimento das caçambas da Série Performance pode estar até 115% acima da capacidade especificada.
Proteção contra Derramamento Integrada

Proteção contra Derramamento Integrada

A Proteção contra Derramamento integrada oferece proteção da articulação da máquina e melhor retenção de carga, evitando o derramamento de material.
Barras Laterais Arredondadas

Barras Laterais Arredondadas

Barras laterais arredondadas ajudam a passar material pelo funil dentro da caçamba e retê-lo.
Perfil da Série Performance

Perfil da Série Performance

Perfil da Série Performance para facilitar o carregamento e o transporte com carga máxima.
Projeto de Garganta Aberta

Projeto de Garganta Aberta

O projeto de garganta aberta aumenta o tamanho da pilha e o fator de enchimento.
Placas de Desgaste Inferiores

Placas de Desgaste Inferiores

Placas de desgaste substituíveis na parte inferior traseira da caçamba ajudam a proporcionar vida útil muito mais longa para a caçamba em situações de alto desgaste.

Especificações de Produto para 2,6 m3 (3,4 yd3), Acoplador Fusion™, Borda Cortante Aparafusada

Largura 116 pol 2950 mm
Altura 51.7 pol 1314 mm
Peso 2491.2 lb 1130 kg
Comprimento 51.7 pol 1313 mm
Capacidade 3.4 yd³ 2.6 m³
Espessura da Borda da Base 1 pol 25 mm
Espessura da Borda Cortante 1 pol 25 mm
Tipo de Interface Fusion Fusion

Veja como 2,6 m3 (3,4 yd3), Acoplador Fusion™, Borda Cortante Aparafusada se compara com produtos comparados frequentemente.
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
Confira as Ofertas Atuais para  2,6 m3 (3,4 yd3), Acoplador Fusion™, Borda Cortante Aparafusada

Exibir Mais Ofertas