2,6 m3 (3,4 yd3), Acoplador ISO, Borda Cortante Aparafusada

Caçambas de Propósito Geral - Série Performance 2,6 m3 (3,4 yd3), Acoplador ISO, Borda Cortante Aparafusada

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
116 pol
2950 mm
Altura
51.7 pol
1314 mm
Peso
2387.6 lb
1083 kg

Visão Geral

As Caçambas da Série Performance de Propósito Geral fornecem fatores de enchimento e retenção de material mais altos em aplicações de carga e transporte, bem como no nivelamento, aplainamento e despejo em uma ampla variedade de aplicações e materiais.

Especificações de Produto para 2,6 m3 (3,4 yd3), Acoplador ISO, Borda Cortante Aparafusada

Largura 116 pol 2950 mm
Altura 51.7 pol 1314 mm
Peso 2387.6 lb 1083 kg
Comprimento 49.9 pol 1267 mm
Capacidade 3.4 yd³ 2.6 m³
Espessura da Borda da Base 1 pol 25 mm
Espessura da Borda Cortante 1 pol 25 mm
Tipo de Interface Trava do Pino Horizontal (Larga)(L50) Trava do Pino Horizontal (Larga)(L50)

Veja como 2,6 m3 (3,4 yd3), Acoplador ISO, Borda Cortante Aparafusada se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  2,6 m3 (3,4 yd3), Acoplador ISO, Borda Cortante Aparafusada

Exibir Mais Ofertas