Visão Geral
As Caçambas para Areia e Cascalho são projetadas para a manipulação de agregados em aplicações com pá-carregadeira de fábricas de matéria-prima.
Especificações-chave
As Caçambas para Areia e Cascalho são projetadas para a manipulação de agregados em aplicações com pá-carregadeira de fábricas de matéria-prima.
Exibição 1-6 de 5
| Largura | 108.1 pol 2747 mm |
| Altura | 58.6 pol 1488 mm |
| Peso | 2841.8 lb 1289 kg |
| Comprimento | 58.5 pol 1486 mm |
| Capacidade | 4.2 yd³ 3.2 m³ |
| Espessura da Borda da Base | 1 pol 25 mm |
| Espessura da Borda Cortante | 1 pol 25 mm |
| Tipo de Interface | Pinado Pinado |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita
Exibir Mais Ofertas