| Interface | Use como pinado ou com o Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" Use como pinado ou com o Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" |
| Largura | 72 pol 3357 mm |
| Peso | 6149 lb 2789 kg |
| Aceita Protetores de Barra Lateral? (Sim/Não) | Não Não |
| Borda Aparafusada ou Soldada Incluída? (Sim/Não) | Sim Sim |
| Capacidade | 1.45 yd³ 1.11 m³ |
Caçambas de Propósito Geral Caçamba de Propósito Geral da Série Performance de 5,1 m³ (6,75 yd³)
Consulte o Preço Encontrar RevendedorEspecificações-chave
- Interface
- Use como pinado ou com o Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"
- Use como pinado ou com o Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"
- Largura
- 72 pol
- 3357 mm
- Peso
- 6149 lb
- 2789 kg
Recursos em um Instante
- A produtividade é máxima quando você associa sua máquina Cat com uma caçamba Cat, que projetamos para otimizar a força de desagregação e a potência da máquina.
- O perfil de revestimento de raio duplo melhora o fluxo do material na caçamba. A folga maior do braço de apoio garante que o fundo da caçamba não seja arrastado, reduzindo os custos de manutenção.
- O consumo de combustível atinge o nível máximo durante a escavação. As caçambas Cat foram desenvolvidas para cortar materiais rapidamente e aprimorar a eficiência operacional total da máquina.
- Carregue mais material em menos tempo. A forma e as barras laterais da caçamba mantêm a maior parte do material na caçamba em todas as cargas.
- Conte com a integridade estrutural da caçamba a longo prazo. A chapa de articulação integrada ajuda a distribuir a força melhor do que uma chapa de articulação soldada.
- As caçambas Cat são fabricadas com aço resistente à abrasão de alta resistência, especialmente em componentes que se desgastam muito.
- Proteja as áreas de maior desgaste e mais importantes da caçamba com as Ferramentas de Penetração no Solo (GET, Ground Engaging Tools) Cat®. Os protetores da barra lateral e os cortadores laterais ajudam a preservar as peças da caçamba que mais têm contato e passam pelos materiais.
- Diminua os custos de manutenção selecionando as GET certas para sua combinação de caçamba e aplicação.
- As pontas de caçamba estão disponíveis em diversas opções para atender a aplicações específicas. Não importa se você precisa deixar o piso limpo e nivelado ou cavar materiais duros e abrasivos, sempre haverá uma solução de ponta.
- Gerenciar várias caçambas e outros acessórios de uma frota é mais fácil com um sistema acoplador. Os acopladores permitem que máquinas de tamanhos semelhantes compartilhem e troquem acessórios em segundos sem sair da segurança da cabine.
- As caçambas que podem ser acopladas diretamente à máquina também são compatíveis com os Acopladores de Engate Rápido "Pin Grabber" Cat®, exceto as caçambas de alto desempenho de Engate Rápido Cat "Pin Grabber". As caçambas de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" da série Performance têm um pino rebaixado que otimiza a força de desagregação, resultando em tempos de ciclo mais rápidos para a caçamba ao ser usada com um Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber".
- O Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" também permite que o operador limpe a caçamba na posição de ré e os cantos quadrados com facilidade.
- Verifique se os acessórios estão presos com pistas audíveis e visíveis da trava secundária do acoplador, sempre na linha de visão do operador.
- Os Acopladores de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" são compatíveis com as escavadeiras com esteira 311-352 e todas as escavadeiras com rodas. Acopladores com largura para valetamento também estão disponíveis.
- Os acessórios compatíveis com o sistema Acoplador Dedicado CW usam articulações fixas de acoplador rápido. Os Acopladores Dedicados CW possuem um sistema de travamento em estilo de cunha para manter os acessórios presos.
- Os Acopladores Dedicados CW estão disponíveis para todas as escavadeiras com esteira e com rodas.
- Nunca mais desperdice tempo procurando suas caçambas. O rastreamento de ativos Cat está disponível em algumas caçambas.
- Rastreie toda sua frota de acessórios e máquinas de um só lugar. As caçambas com rastreamento de ativos podem ser visualizadas no VisionLink® e no equipamento com assinatura Product Link ™.
- Mantenha seus ativos protegidos. As caçambas com um rastreador de ativos enviarão um alerta se ultrapassarem um limite do local fácil de configurar.
- Uma situação de nivelamento complexa ou precisa não é problema para as Caçambas Basculantes para Limpeza de Valas, que têm 90° de inclinação hidráulica, 45° para a esquerda e 45° para a direita graças a dois cilindros de ação dupla. As Caçambas Basculantes para Limpeza de Valas variam de 1.200 a 2.400 mm (48 a 94 pol) e são compatíveis com as escavadeiras de 11 a 35 toneladas (11.000 a 35.000 kg).
- Prolongue a vida útil da borda de base da caçamba com uma borda cortante aparafusada (BOCE, Bolt-On Cutting Edge). A BOCE protege a borda de base da caçamba, pode ser substituída quando estiver desgastada e ajuda a obter um acabamento suave ao nivelar ou aterrar.
- As mangueiras hidráulicas são passadas pelo conjunto da caçamba e protegidas por ele, impedindo a interferência com materiais e diminuindo as chances de esmagamento ou vazamento de uma mangueira.
- O pino central gira em rolamentos de aço temperado lubrificados, minimizando o desgaste ao longo do tempo e mantendo o controle de precisão da caçamba consistente a longo prazo.
- As Caçambas Basculantes para Limpeza de Valas são compatíveis com o Controle de Nivelamento Cat® e têm suportes que permitem a conexão direta à máquina ou o uso com um Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" ou Acoplador Dedicado CW.
Especificações de Produto para Caçamba de Propósito Geral da Série Performance de 5,1 m³ (6,75 yd³)
Veja como Caçamba de Propósito Geral da Série Performance de 5,1 m³ (6,75 yd³) se compara com produtos comparados frequentemente.
Caçambas de carregadeira
Caçamba de Propósito Geral da Série Performance de 5,1 m³ (6,75 yd³)
selecionado
- Interface
- Use como pinado ou com o Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"
- Use como pinado ou com o Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"
- Largura
- 72 pol
- 3357 mm
- Peso
- 6149 lb
- 2789 kg
Caçambas de carregadeira
Caçamba de Propósito Geral da Série Performance de 4,2 m³ (5,50 yd³)
- Interface
- Pinado
- Pinado
- Largura
- 126 pol
- 3201 mm
- Peso
- 4828 lb
- 2190 kg
Caçambas de carregadeira
Caçamba de Propósito Geral da Série Performance de 5,3 m³ (7 yd³)
- Interface
- Pinado
- Pinado
- Largura
- 142 pol
- 3611 mm
- Peso
- 9147 lb
- 4149 kg
assignment Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!
Folhetos de produtos da Caterpillar e outros documentos informativos estão disponíveis para seus negócios em expansão.
Confira as Ofertas Atuais para Caçamba de Propósito Geral da Série Performance de 5,1 m³ (6,75 yd³)
Exibir Mais Ofertas