| Largura | 108.1 pol 2747 mm |
| Peso | 2581.6 lb 1171 kg |
| Capacidade | 3.3 yd³ 2.5 m³ |
Caçambas de Areia e Cascalho 2.6 m3 (3.4 yd3)
Consulte o Preço Comprar AgoraEspecificações-chave
- Largura
- 108.1 pol
- 2747 mm
- Peso
- 2581.6 lb
- 1171 kg
- Capacidade
- 3.3 yd³
- 2.5 m³
Especificações de Produto para 2.6 m3 (3.4 yd3)
Veja como 2.6 m3 (3.4 yd3) se compara com produtos comparados frequentemente.
Caçambas de carregadeira
2.6 m3 (3.4 yd3)
selecionado
- Largura
- 108.1 pol
- 2747 mm
- Peso
- 2581.6 lb
- 1171 kg
- Capacidade
- 3.3 yd³
- 2.5 m³
Caçambas de carregadeira
2,9 m3 (3,8 yd3), Pinada, Borda de Base, Pneus 23.5R25
- Largura
- 108 pol
- 2750 mm
- Altura
- 55.7 pol
- 1414 mm
- Peso
- 2484.6 lb
- 1127 kg
Caçambas de carregadeira
Borda Cortante Aparafusada, Pinada, 3,2 m3 (4,2 yd3)
- Largura
- 108.1 pol
- 2747 mm
- Altura
- 58.6 pol
- 1488 mm
- Peso
- 2841.8 lb
- 1289 kg