| Largura | 107.4 pol 2727 mm |
| Altura | 53.5 pol 1358 mm |
| Peso | 2711.7 lb 1230 kg |
| Comprimento | 54.1 pol 1375 mm |
| Capacidade | 3.3 yd³ 2.5 m³ |
| Espessura da Borda da Base | 1 pol 25 mm |
| Espessura da Borda Cortante | 1 pol 25 mm |
| Tipo de Interface | Pinado Pinado |
Caçambas Planas - Série Performance Borda Cortante Aparafusada, Pinada, de 2,5 m³ (3,3 yd³)
Consulte o Preço Comprar AgoraEspecificações-chave
- Largura
- 107.4 pol
- 2727 mm
- Altura
- 53.5 pol
- 1358 mm
- Peso
- 2711.7 lb
- 1230 kg
Visão Geral
As Caçambas de Propósito Geral com Piso Plano da Série Performance utilizam um piso plano longo que fornece melhores resultados em aplicações de nivelamento e arrasto para trás.
Recursos em um Instante
Especificações de Produto para Borda Cortante Aparafusada, Pinada, de 2,5 m³ (3,3 yd³)
Veja como Borda Cortante Aparafusada, Pinada, de 2,5 m³ (3,3 yd³) se compara com produtos comparados frequentemente.
Caçambas de carregadeira
Borda Cortante Aparafusada, Pinada, de 2,5 m³ (3,3 yd³)
selecionado
- Largura
- 107.4 pol
- 2727 mm
- Altura
- 53.5 pol
- 1358 mm
- Peso
- 2711.7 lb
- 1230 kg
Caçambas de carregadeira
2,5 m3 (3,3 yd3), Acoplador ISO, Dentes Soldados
- Largura
- 107.8 pol
- 2738 mm
- Altura
- 53.1 pol
- 1350 mm
- Peso
- 2467 lb
- 1119 kg
Caçambas de carregadeira
Borda Cortante Aparafusada, Acoplador Fusion™, 2,9 m3 (3,8 yd3)
- Largura
- 107.4 pol
- 2727 mm
- Altura
- 56.7 pol
- 1439 mm
- Peso
- 2846.2 lb
- 1291 kg
assignment Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!
Folhetos de produtos da Caterpillar e outros documentos informativos estão disponíveis para seus negócios em expansão.
Galeria de Mídia
Fotos
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita
Confira as Ofertas Atuais para Borda Cortante Aparafusada, Pinada, de 2,5 m³ (3,3 yd³)
Exibir Mais Ofertas