Caçamba de Propósito Geral de 7,3 m³ (5,54 yd³)

Caçambas de Propósito Geral Caçamba de Propósito Geral de 7,3 m³ (5,54 yd³)

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Interface
Pinado
Pinado
Largura
134.4 pol
3413 mm
Peso
5403.5 lb
2451 kg

Visão Geral

Caçamba de Propósito Geral de 7,3 m³ (5,54 yd³)

Especificações de Produto para Caçamba de Propósito Geral de 7,3 m³ (5,54 yd³)

Interface Pinado Pinado
Largura 134.4 pol 3413 mm
Peso 5403.5 lb 2451 kg
Aceita Protetores de Barra Lateral? (Sim/Não) Não Não
Borda Aparafusada ou Soldada Incluída? (Sim/Não) Não Não
Capacidade Nominal 5.54 yd³ 7.25 m³
Capacidade 5.54 yd³ 7.25 m³

Veja como Caçamba de Propósito Geral de 7,3 m³ (5,54 yd³) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em estúdio

Foto em estúdio

Confira as Ofertas Atuais para  Caçamba de Propósito Geral de 7,3 m³ (5,54 yd³)

Exibir Mais Ofertas