Caçamba de Propósito Geral da Série Performance de 4 m³ (5,75 yd³)

Caçambas de Propósito Geral Caçamba de Propósito Geral da Série Performance de 4 m³ (5,75 yd³)

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Interface
Use como pinado ou com o Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"
Use como pinado ou com o Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"
Largura
94 pol
3201 mm
Peso
4535 lb
2057 kg

Visão Geral

Caçamba de Propósito Geral da Série Performance de 4 m³ (5,75 yd³)

Especificações de Produto para Caçamba de Propósito Geral da Série Performance de 4 m³ (5,75 yd³)

Interface Use como pinado ou com o Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" Use como pinado ou com o Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"
Largura 94 pol 3201 mm
Peso 4535 lb 2057 kg
Capacidade 1.82 yd³ 1.40 m³
Aceita Protetores de Barra Lateral? (Sim/Não) Não Não
Borda Aparafusada ou Soldada Incluída? (Sim/Não) Não Não

Veja como Caçamba de Propósito Geral da Série Performance de 4 m³ (5,75 yd³) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em estúdio

Foto em estúdio

Confira as Ofertas Atuais para  Caçamba de Propósito Geral da Série Performance de 4 m³ (5,75 yd³)

Exibir Mais Ofertas