2.6 m3 (3.4 yd3)

2.6 m3 (3.4 yd3) Caçambas de Areia e Cascalho

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
108.1 pol
2747 mm
Peso
2581.6 lb
1171 kg
Capacidade
3.3 yd³
2.5 m³

Especificações de Produto para 2.6 m3 (3.4 yd3)

Largura 108.1 pol 2747 mm
Peso 2581.6 lb 1171 kg
Capacidade 3.3 yd³ 2.5 m³

Veja como 2.6 m3 (3.4 yd3) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Caçambas de Areia e Cascalho

Caçambas de Areia e Cascalho

Confira as Ofertas Atuais para  2.6 m3 (3.4 yd3)

Exibir Mais Ofertas