Visão Geral
As Caçambas de Propósito Geral com Piso Plano da Série Performance utilizam um piso plano longo que fornece melhores resultados em aplicações de nivelamento e arrasto para trás.
Especificações-chave
As Caçambas de Propósito Geral com Piso Plano da Série Performance utilizam um piso plano longo que fornece melhores resultados em aplicações de nivelamento e arrasto para trás.
Exibição 1-6 de 4
| Largura | 99.7 pol 2532 mm |
| Altura | 53.5 pol 1358 mm |
| Peso | 2319.3 lb 1052 kg |
| Comprimento | 52.4 pol 1331 mm |
| Capacidade | 3 yd³ 2.3 m³ |
| Espessura da Borda da Base | 1 pol 25 mm |
| Espessura da Borda Cortante | 1 pol 25 mm |
| Tipo de Interface | Acoplador HPL-ISO Acoplador HPL-ISO |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita
Exibir Mais Ofertas