2.6 m3 (3.4 yd3)

Caçambas de Areia e Cascalho 2.6 m3 (3.4 yd3)

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
108.1 pol
2747 mm
Peso
2581.6 lb
1171 kg
Capacidade
3.3 pé³
2.5 l

Especificações de Produto para 2.6 m3 (3.4 yd3)

Largura 108.1 pol 2747 mm
Peso 2581.6 lb 1171 kg
Capacidade 3.3 pé³ 2.5 l

Veja como 2.6 m3 (3.4 yd3) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Caçambas de Areia e Cascalho

Caçambas de Areia e Cascalho