2,9 m3 (3,8 yd3), Acoplador Fusion™, BOCE

Caçambas de Areia e Cascalho 2,9 m3 (3,8 yd3), Acoplador Fusion™, BOCE

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
108 pol
2743 mm
Altura
56.7 pol
1440 mm
Peso
2724.9 lb
1236 kg

Visão Geral

As Caçambas para Areia e Cascalho são projetadas para a manipulação de agregados em aplicações com pá-carregadeira de fábricas de matéria-prima.

Especificações de Produto para 2,9 m3 (3,8 yd3), Acoplador Fusion™, BOCE

Largura 108 pol 2743 mm
Altura 56.7 pol 1440 mm
Peso 2724.9 lb 1236 kg
Comprimento 56.2 pol 1428 mm
Capacidade 3.8 yd³ 2.9 m³
Espessura da Borda da Base 1 pol 25 mm
Espessura da Borda Cortante 1 pol 25 mm
Tipo de Interface Acoplador Fusion™ Acoplador Fusion™

Veja como 2,9 m3 (3,8 yd3), Acoplador Fusion™, BOCE se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  2,9 m3 (3,8 yd3), Acoplador Fusion™, BOCE

Exibir Mais Ofertas