3,2 m3 (4,2 yd3), Acoplador Fusion™, Borda de Base, Pneus 23.5R25

Caçambas de Areia e Cascalho 3,2 m3 (4,2 yd3), Acoplador Fusion™, Borda de Base, Pneus 23.5R25

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
108 pol
2750 mm
Altura
57.6 pol
1462 mm
Peso
2647.7 lb
1201 kg

Visão Geral

As Caçambas para Areia e Cascalho são projetadas para a manipulação de agregados em aplicações com pá-carregadeira de fábricas de matéria-prima.

Especificações de Produto para 3,2 m3 (4,2 yd3), Acoplador Fusion™, Borda de Base, Pneus 23.5R25

Largura 108 pol 2750 mm
Altura 57.6 pol 1462 mm
Peso 2647.7 lb 1201 kg
Comprimento 55.4 pol 1406 mm
Capacidade 4.2 yd³ 3.2 m³
Espessura da Borda da Base 1 pol 25 mm
Espessura da Borda Cortante 1 pol 25 mm
Tipo de Interface Acoplador Fusion Acoplador Fusion

Veja como 3,2 m3 (4,2 yd3), Acoplador Fusion™, Borda de Base, Pneus 23.5R25 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  3,2 m3 (4,2 yd3), Acoplador Fusion™, Borda de Base, Pneus 23.5R25

Exibir Mais Ofertas