| Largura | 114 pol 2894 mm |
| Peso | 3613 lb 1639 kg |
| Capacidade | 4.25 yd³ 3.3 m³ |
Caçambas Planas - Série Performance Caçamba de Piso Plano da Série Performance de 3,3 m³ (4,25 yd³)
Consulte o Preço Encontrar RevendedorEspecificações-chave
- Largura
- 114 pol
- 2894 mm
- Peso
- 3613 lb
- 1639 kg
- Capacidade
- 4.25 yd³
- 3.3 m³
Especificações de Produto para Caçamba de Piso Plano da Série Performance de 3,3 m³ (4,25 yd³)
Veja como Caçamba de Piso Plano da Série Performance de 3,3 m³ (4,25 yd³) se compara com produtos comparados frequentemente.
Caçambas de carregadeira
Caçamba de Piso Plano da Série Performance de 3,3 m³ (4,25 yd³)
selecionado
- Largura
- 114 pol
- 2894 mm
- Peso
- 3613 lb
- 1639 kg
- Capacidade
- 4.25 yd³
- 3.3 m³
Caçambas de carregadeira
Caçamba de Piso Plano de 3,6 m³ (4,75 yd³)
- Largura
- 114 pol
- 2894 mm
- Peso
- 3203 lb
- 1453 kg
- Capacidade
- 4.75 yd³
- 3.6 m³
Caçambas de carregadeira
Caçamba de Piso Plano da Série Performance de 3,3 m³ (4,25 yd³)
- Largura
- 114 pol
- 2894 mm
- Peso
- 3327 lb
- 1509 kg
- Capacidade
- 4.25 yd³
- 3.3 m³
assignment Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!
Folhetos de produtos da Caterpillar e outros documentos informativos estão disponíveis para seus negócios em expansão.
Confira as Ofertas Atuais para Caçamba de Piso Plano da Série Performance de 3,3 m³ (4,25 yd³)
Exibir Mais Ofertas