Studiobilder

Pallgaffelhållare för stockar och timmer 2 134 mm (84 tum)

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Typ av gränssnitt
Fusion™-fäste
Fusion™-fäste
Spetskonfiguration
Utan svängmekanism/utan flytläge
Utan svängmekanism/utan flytläge
Höjd
59.3 in
1497 mm

Översikt

Våra pallgaffelhållare för stockar och timmer finns tillgängliga i flera olika storlekar och alternativ för att uppfylla behoven i just din tillämpning.

Produktspecifikation för 2 134 mm (84 tum)

Typ av gränssnitt Fusion™-fäste Fusion™-fäste
Spetskonfiguration Utan svängmekanism/utan flytläge Utan svängmekanism/utan flytläge
Höjd 59.3 in 1497 mm
Vikt 1911.4 lb 714 kg
Bredd 86.5 in 2134 mm
Längd 18.5 in 757 mm
Spetsmellanrum – yttre bredd 2 041–636 mm (80,4–25 tum) 2 041–636 mm (80,4–25 tum)

Jämför 2 134 mm (84 tum) med produkter som ofta jämförs.

Se aktuella erbjudanden för  2 134 mm (84 tum)

Visa fler erbjudanden