C27 ACERT™ (collecteur sec)

C27 ACERT™ (collecteur sec) Moteurs d'entretien de puits

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Puissance nominale maximale
1050 BHP
782 bkW
Émissions
Certification EPA 2006 et CARB Tier 2, ainsi que CE Niveau II pour les véhicules non routiers concernant les émissions
Certification EPA 2006 et CARB Tier 2, ainsi que CE Niveau II pour les véhicules non routiers concernant les émissions
Cylindrée
1658 in³
27.2 l

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 9

Cat

Une solution personnalisée

Quelle que soit l'application pétrolière, faites confiance à Caterpillar pour répondre aux besoins de votre projet grâce à des groupes électrogènes et des ensembles mécaniques personnalisés en usine. Les moteurs, les alternateurs, les commandes, les radiateurs, et les transmissions Cat peuvent être personnalisés et adaptés en collaboration avec nos concessionnaires locaux pour créer des solutions uniques. Nos ensembles personnalisés sont pris en charge dans le monde entier et couverts par une garantie d'un an après la mise en service.
Cat

Une solution personnalisée

Quelle que soit l'application pétrolière, faites confiance à Caterpillar pour répondre aux besoins de votre projet grâce à des groupes électrogènes et des ensembles mécaniques personnalisés en usine. Les moteurs, les alternateurs, les commandes, les radiateurs, et les transmissions Cat peuvent être personnalisés et adaptés en collaboration avec nos concessionnaires locaux pour créer des solutions uniques. Nos ensembles personnalisés sont pris en charge dans le monde entier et couverts par une garantie d'un an après la mise en service.
Cat

Transmissions

Caterpillar propose une gamme complète d'ensembles moteur/transmission pouvant être entièrement intégrés avec vos essieux, vos circuits hydrauliques et votre interface utilisateur. Les transmissions Cat offrent un fonctionnement continu dans des conditions de pleine charge, des changements de rapport en douceur à n'importe quelle vitesse et une disponibilité maximale, le tout avec une longue durée de vie et une facilité d'entretien déconcertante
Cat

Gamme complète d'équipements

Large éventail d'équipements du moteur montés en usine pour réduire le temps de configuration nécessaire
Cat

Tests

Chaque moteur est testé à pleine charge pour s'assurer de ses performances.
Cat

Service après-vente proposé par le réseau mondial de concessionnaires Cat

- Plus de 2200 concessionnaires - Les techniciens des concessionnaires Cat formés en usine assurent l'entretien du moindre aspect de votre moteur pour l'industrie du pétrole - Garantie pièces et main-d'œuvre Cat Contrats d'entretien préventif disponibles avec options de réparation avant panne - Le programme S•O•SSM compare vos échantillons d'huile et de liquide de refroidissement aux normes définies par Caterpillar pour déterminer: – L'état des composants internes du moteur – La présence de liquides indésirables – La présence de sous-produits de combustion – L'intervalle de vidange d'huile propre au site

Spécifications produit pour C27 ACERT™ (collecteur sec)

Puissance nominale maximale 1050 BHP 782 bkW
Cylindrée 1658 in³ 27.2 l
Puissance nominale minimale 800 BHP 596 bkW
Régulateur et protection ADEMA3 ADEMA3
Aspiration À turbocompresseur et refroidisseur d'admission À turbocompresseur et refroidisseur d'admission
Volant et carter de volant SAE N° 0 ou SAE N° 1 SAE N° 0 ou SAE N° 1
Dents du volant 136 (SAE N° 0), 113 (SAE N° 1) 136 (SAE N° 0), 113 (SAE N° 1)
Rotation côté volant Sens antihoraire Sens antihoraire
Course 6 in 152.4 mm
Alésage 5.4 in 137.7 mm
Émissions Certification EPA 2006 et CARB Tier 2, ainsi que CE Niveau II pour les véhicules non routiers concernant les émissions Certification EPA 2006 et CARB Tier 2, ainsi que CE Niveau II pour les véhicules non routiers concernant les émissions
Longueur 75.5 in 1918 mm
Largeur 57.6 in 1463 mm
Hauteur 52 in 1321 mm
Poids 6382 lb 2895 kg
Circuit de refroidissement 14.5 gal (US) 54.9 l

C27 ACERT™ (collecteur sec) Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Doubles turbocompresseurs montés sur le côté ou à l'arrière – admission à raccord flexible 152,4 mm (6 in)

Système de commande

  • Régulateur électronique et commande de vitesse de PDF
  • Réglages programmables
  • Stratégie de démarrage en mode à froid
  • Compensation altimétrique automatique
  • Compensation de la puissance pour la température du carburant
  • Ralenti haut et bas programmable et TEL
  • Diagnostic électronique et consignation des anomalies
  • Surveillance du moteur et système de protection (régimes, température, pression)
  • Diffusion J1939 (diagnostic, état du moteur et commande)

Circuit de refroidissement

  • Thermostats et enveloppe - sortie verticale côté gauche
  • Pompe du circuit du bloc-cylindres - entraînée par engrenages, centrifuge, côté droit

Circuit d'échappement

  • Collecteur d'échappement - sec, écrans thermiques
  • Double turbo – échappement du turbo à l'arrière, connexion Marmon 127 mm (5 in), charge maximale de 10 kg pour une connexion directe
  • Parties centrales refroidies par eau

Volant et carters de volant

  • SAE N° 0 ou SAE N° 1
  • Rotation standard SAE

Circuit de carburant

  • Système MEUI
  • Filtre à carburant, côté droit (2 microns hautes performances)
  • Pompe d'alimentation
  • Pompe d'amorçage de carburant (pompe d'amorçage électrique en option)

Système de lubrification

  • Reniflard de carter - monté à l'arrière
  • Refroidisseur d'huile, côté droit
  • Turbo latéral - remplissage d'huile dans le carter d'engrenages à l'avant droite
  • Turbo arrière - remplissage d'huile dans le cache-soupapes côté droit
  • Jauge de niveau d'huile - côté droit
  • Filtre à huile - côté droit
  • Carter d'huile arrière

Système de montage

  • Support avant - étroit

Prises de force

  • Poulie de vilebrequin – 203,2 mm (8 in), 5 rainures de 15,9 mm (0,63 in) de largeur ; 292,1 mm (11,5 in) 1 rainure de 15,9 mm (0,63 in) de largeur

Généralités

  • Amortisseur de vibrations
  • Peinture - Jaune Cat
  • Œilletons de levage
  • Calage de l'allumage variable automatique, électronique
  • Kit de montage électronique, connecteur à 70 broches (connecteurs, broches, fiches femelles)

C27 ACERT™ (collecteur sec) Options

Circuit d'admission d'air

  • Canalisations d'air
  • Filtres à air
  • Pré-filtres

Circuit de charge

  • Chargeurs de batterie
  • Alternateurs de charge
  • Fixations de l'alternateur

Disjoncteurs

  • Montage du disjoncteur

Circuit de refroidissement

  • Ventilateur soufflants
  • Ventilateurs d'aspiration
  • Radiateurs

Circuit d'échappement

  • Silencieux

Circuits de carburant

  • Pompe électrique d'amorçage de carburant

Instruments

  • Indicateurs et tableaux de bord

Système de lubrification

  • Huile de lubrification
  • Carter d'huile
  • Filtre à huile

Système de montage

  • Supports du moteur

Prises de force

  • Entraînements de pompe hydraulique
  • Poulie
  • Entraînement auxiliaire

Système de démarrage

  • Démarreur électrique
  • Groupes de batteries - 24 V
  • Câble de batterie
  • Rack de batterie
  • Aides au démarrage

Conditionnement

  • Conservation outre-mer
  • Stockage et conservation
  • Conditionnement pour l'exportation

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment C27 ACERT™ (collecteur sec) se compare aux produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Galerie média

Moteur pour l'industrie du pétrole C27 ACERT™ à collecteur sec

Moteur pour l'industrie du pétrole C27 ACERT™ à collecteur sec

Découvrez les offres disponibles pour  C27 ACERT™ (collecteur sec)

Afficher davantage d'offres