C32 ACERT™ (environnements dangereux)

Moteurs d'entretien de puits C32 ACERT™ (environnements dangereux)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Puissance nominale maximale
1110 BHP
828 bkW
Émissions
Tier 2 CARB (États-Unis) pour moteurs non routiers, IMO Tier II, EPA Marine Tier 2
Tier 2 CARB (États-Unis) pour moteurs non routiers, IMO Tier II, EPA Marine Tier 2
Cylindrée
1960 in³
32.1 l

Aperçu

Les moteurs pour environnements dangereux C32 ACERT Cat sont la solution idéale pour toutes les applications spécialisées et difficiles des champs pétrolifères. Ces moteurs sont homologués en usine pour être utilisés dans les environnements dangereux afin de réduire les temps de conception de vos installations, leur durée et leur coût. Des décennies d'expérience sur le terrain et d'intenses activités de recherche et développement permettent aux moteurs pour environnements dangereux C32 ACERT Cat d'offrir d'excellentes performances, tout en réduisant les coûts d'exploitation et les émissions. Les moteurs pour environnements dangereux sont certifiés pour les environnements potentiellement explosifs. Les applications alimentées par les Moteurs C32 ACERT incluent le pompage de stimulation de puits, les skids de pompes, les unités d'azote, les unités d'acidification, les mélangeurs et les groupes moteurs hydrauliques. Les moteurs Cat sont pris en charge par le réseau international de concessionnaires Cat, prêt à vous accompagner en vous proposant son assistance technique, ses services d'entretien, ses pièces et ses garanties. Les moteurs C32 ACERT pour environnements dangereux, avec des puissances nominales de 597 à 828 kW (800 à 1110 BHP) à 2100 tr/min, sont conformes aux normes sur les émissions IMO Tier II, EPA Marine Tier 2 (États-Unis), et aux normes équivalentes PA pour les véhicules non routiers Tier 2 (États-Unis). Disponibles grâce à la flexibilité EPA (É.-U) et Europe, ainsi que pour d'autres régions réglementées et non réglementées.

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 10

Cat

Technologie

- Faisceau électrique comprenant un câblage point-à-point sans épissures pour n'importe quel câble d'alimentation/de signal - Les faisceaux et les connecteurs électriques sont surmoulés et acheminés via un tube en uréthane pour une protection optimale contre les chocs et la propagation verticale des flammes. - Pour répondre aux exigences de sécurité, les connecteurs nécessitent l'utilisation d'un outil spécial pour être débranchés et portent l'avertissement « Ne pas débrancher sous tension ». - Faisceau client de 25 pieds certifié NEC et ATEX en option – L'ECU est certifiée en tant que partie du moteur conformément à la norme EN 60079-15 relative aux atmosphères explosives. L'ECU est protégée par une protection en acier inoxydable. – Les connexions de l'injecteur sont protégées au niveau du support de cache-soupapes par des protections en acier inoxydable
Cat

Gestion de moteur numérique évoluée

Le système de gestion du moteur ADEM A4 intègre une régulation du régime, un limiteur d'injection air/carburant et des commandes d'allumage/de détonation dans un système de gestion complet du moteur avec allumage numérique intégré plus système de surveillance et de protection du moteur.
Cat

Transmissions

La gamme complète d'ensembles moteur/transmission Cat s'intègre entièrement à vos essieux, vos circuits hydrauliques et votre interface utilisateur. Les transmissions Cat offrent un fonctionnement continu dans des conditions de pleine charge, des changements de rapport en douceur à n'importe quelle vitesse et une disponibilité maximale, le tout avec une longue durée de vie et une facilité d'entretien déconcertante.
Cat

Une solution personnalisée

Faites confiance aux ensembles personnalisés en usine Cat pour répondre aux besoins précis de votre application pétrolière. Les moteurs, alternateurs, enceintes, commandes, radiateurs et transmissions Cat - soit tout ce dont vous avez besoin pour votre projet - peuvent être personnalisés et adaptés pour créer des solutions uniques. Nos ensembles personnalisés sont pris en charge dans le monde entier et couverts par une garantie d'un an après la mise en service.
Cat

Gamme complète d'équipements

Large éventail d'équipements du moteur montés en usine pour réduire le temps de configuration nécessaire
Cat

Tests

Chaque moteur est testé à pleine charge pour s'assurer de ses performances.

Spécifications produit pour C32 ACERT™ (environnements dangereux)

Puissance nominale maximale 1110 BHP 828 bkW
Cylindrée 1960 in³ 32.1 l
Puissance nominale minimale 800 BHP 597 bkW
Aspiration À turbocompresseur et refroidisseur d'admission À turbocompresseur et refroidisseur d'admission
Volant et carter de volant SAE N° 0 ou SAE N° 1 SAE N° 0 ou SAE N° 1
Dents du volant 136 136
Course 6.4 in 162 mm
Alésage 5.7 in 145 mm
Émissions Tier 2 CARB (États-Unis) pour moteurs non routiers, IMO Tier II, EPA Marine Tier 2 Tier 2 CARB (États-Unis) pour moteurs non routiers, IMO Tier II, EPA Marine Tier 2
Longueur 76.18 in 1934.9 mm
Largeur 56.34 in 1431 mm
Hauteur 54.66 in 1388.3 mm
Poids 6950 lb 3152 kg

C32 ACERT™ (environnements dangereux) Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Doubles turbocompresseurs latéraux - admission 152,4 mm (6 in) raccord de flexible

Système de commande

  • Réglages programmables
  • Stratégie de démarrage en mode à froid
  • Compensation altimétrique automatique
  • Compensation de la puissance pour la température du carburant
  • Ralentis haut et bas programmables
  • Diagnostic électronique et consignation des anomalies
  • Surveillance du moteur et système de protection (régimes, température, pression)
  • Diffusion J1939 (diagnostic, état du moteur et commande)
  • Régulateur électronique et commande de vitesse de PDF
  • Système de commandes électriques certifié
  • Faisceau d'interface client disponible en option supplémentaire

Circuit de refroidissement

  • Thermostats et enveloppe - sortie verticale côté gauche
  • Pompe du circuit du bloc-cylindres - entraînée par engrenages, centrifuge, côté droit

Circuit d'échappement

  • Collecteur d'échappement, refroidi par eau
  • Double turbo, échappement du turbo à l'arrière, connexion Marmon 127 mm (5 in), charge maximale de 10 kg pour une connexion directe au turbo
  • Parties centrales refroidies par eau

Volants et carter de volant

  • Sélection obligatoire de : SAE n° 0 ou SAE n° 1 volant et carter, rotation standard SAE

Circuit de carburant

  • Circuit de carburant MEUI
  • Filtre à carburant, côté droit (2 microns hautes performances)
  • Pompe d'alimentation
  • Pompe d'amorçage de carburant

Système de lubrification

  • Reniflard de carter - monté à l'arrière
  • Refroidisseur d'huile, côté droit
  • Orifice de remplissage d'huile dans le carter d'engrenages à l'avant droite
  • Filtre à huile - côté droit
  • Jauge de niveau d'huile - côté droit
  • Carter d'huile arrière

Système de montage

  • Support avant étroit

Prises de force

  • Poulie de vilebrequin - 203,2 mm (8 in) 5 rainures de 15,9 mm (0,63 in) de large ; 292,1 mm (11,5 in) 1 rainure de 15,9 mm (0,63 in) de large

Généralités

  • Peinture - Jaune Cat
  • Amortisseur de vibrations à poulie unique
  • Œilletons de levage
  • Calage de l'allumage variable automatique - électronique
  • Kit de montage électronique, connecteur à 70 broches (connecteurs, broches, fiche femelle)

Options obligatoires

  • Spécifiez les HP lors de la commande
  • Tous les moteurs expédiés présentent un régime nominal de 2 100 tr/min
  • Carter de volant
  • Ces moteurs sont conformes aux normes IMO actuelles sur les émissions telles que définies par le règlement 13 de l'Annexe VI de la Convention internationale pour la prévention de la pollution des navires de 1973, telle que modifiée par le protocole de 1978, puis amendée par le protocole de 1997. Une déclaration de conformité émise par l'agence américaine de protection de l'environnement (EPA) du gouvernement des États-Unis est incluse dans le fichier technique qui est fourni avec le moteur comme preuve de la conformité de notre moteur aux exigences de la norme IMO sur les émissions. Si ce fichier technique ne suffit pas pour répondre aux exigences du client, il est alors possible de commander une certification IMO GL ou CSS relative aux émissions.

C32 ACERT™ (environnements dangereux) Options

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air
  • Adaptateurs d'admission d'air
  • Adaptateurs de sortie du turbocompresseur
  • Canalisations d'air

Circuit de charge

  • Chargeurs de batterie
  • Alternateurs de charge
  • Fixation de l'alternateur
  • Disjoncteurs et fixations

Circuit de refroidissement

  • Additifs pour liquide de refroidissement à charge sèche
  • Boîtier de thermostat
  • Capteur de niveau de liquide de refroidissement
  • Radiateur
  • Ventilateurs d'aspiration et ventilateurs soufflants
  • Adaptateurs de ventilateur
  • Entraînements du ventilateur

Émissions

  • Certification IMO

Circuit d'échappement

  • Coudes
  • Silencieux

Circuits de carburant

  • Pompe électrique d'amorçage de carburant

Instruments

  • Dispositif de gestion client
  • Faisceau d'interconnexion
  • Indicateurs et tableaux de bord

Système de lubrification

  • Carters d'huile
  • Côté entretien de l'huile
  • Jauge de niveau d'huile
  • Filtres à huile
  • Huiles de graissage

Système de montage

  • Base en acier de construction
  • Support de moteur - avant et arrière

Prises de force

  • Entraînement auxiliaire
  • Poulie d'amortisseur
  • Pompes à engrenages du circuit hydraulique

Système de protection

  • Arrêts mécaniques
  • Coupures de solénoïde

Système de démarrage

  • Démarreurs électriques - 12 V, 24 V
  • Groupes de batteries - 24 V
  • Batterie, rack et câbles
  • Aides au démarrage

Version de la transmission

  • Conduites d'eau de la transmission
  • Refroidisseur de transmission

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment C32 ACERT™ (environnements dangereux) se compare aux produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Galerie média

Moteur pour l'industrie du pétrole C32 ACERT™ pour zones dangereuses - Moteurs pour l'entretien des puits

Moteur pour l'industrie du pétrole C32 ACERT™ pour zones dangereuses - Moteurs pour l'entretien des puits

Découvrez les offres disponibles pour  C32 ACERT™ (environnements dangereux)

Afficher davantage d'offres