G3516 TA

G3516 TA ガス圧縮エンジン

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
1380 BHP
1029 bkW
定格回転数
1400 RPM
1400 RPM
排出ガス
リッチバーン: NSPSサイトに準拠可能、Caterpillar提供のAFRCおよびお客様提供のアフタートリートメントを利用
リッチバーン: NSPSサイトに準拠可能、Caterpillar提供のAFRCおよびお客様提供のアフタートリートメントを利用

機能一覧

9 件中 1-6 件を表示

Cat

エンジンの設計

- G3500で実証済みの信頼性と耐久性を基盤としたエンジン設計 - 広範囲の気体燃料を燃焼する性能 - 堅牢なディーゼル強度設計により、寿命を延ばし、所有および運用コストを削減 - 低い現場空気密度(高高度/高温周囲温度)での幅広い動作速度範囲 - 高い出力密度により機械の管理を改善 - 高品質なエンジン診断 - 個別シリンダの爆発検出タイミングコントロール
Cat

排出ガス

お客様が用意する空燃比制御装置と三元触媒を組み合わせて構成することにより、このエンジンはNSPSおよび非規制地域の排出ガスレベルに適合します。
Cat

進歩したデジタルエンジン制御

ADEM A4エンジン管理システムでは、速度コントロール、空燃比制御、イグニッション/爆発コントロールが包括的なエンジン管理システムに統合されています。ADEM A4では、ユーザインターフェイス、ディスプレイシステム、シャットダウンコントロール、システム診断が向上しています。
Cat

豊富なアタッチメント

多彩な工場取付けエンジンアタッチメントにより、パッケージング時間を短縮
Cat

試験

適切なエンジン性能を確保するため、すべてのエンジンを全負荷状態で試験しています。
Cat

Gas Engine Rating Pro

GERPは、ガス圧縮業界向けのCAT®天然ガスエンジンの現場性能に関する機能を提供するために作られたWebベースのプログラムです。GERPは、現場の標高でのエンジンデータ、外気温度、燃料、エンジンクーラントの排熱性能、性能データ、設置図面、仕様書、およびポンプ曲線を提供します。

製品仕様 G3516 TA

最高定格 1380 BHP 1029 bkW
定格回転数 1400 RPM 1400 RPM
排出ガス リッチバーン: NSPSサイトに準拠可能、Caterpillar提供のAFRCおよびお客様提供のアフタートリートメントを利用 リッチバーン: NSPSサイトに準拠可能、Caterpillar提供のAFRCおよびお客様提供のアフタートリートメントを利用
最低定格 660 BHP 492 bkW
内径 6.7 in 137 mm
行程 6 in 152 mm
総行程容積(排気量) 69 in³ 4211 l
長さ 143.8 in 3654 mm
幅 77.7 in 1973 mm
高さ 89.9 in 2281 mm
質量 - 乾燥 20352 lb 9232 kg

G3516 TA 標準装備

エアインレットシステム

  • サービスインジケータ付き中耐久性エアクリーナ
  • 雨避け

冷却系統

  • 2段階給気冷却: 1段階目 — JW + 1段階目のAC、2段階目 — OC + 2段階目のAC
  • エンジン冷却および給気クーラサーモスタット
  • ジャケットウォータポンプ、ギヤ駆動、遠心、非自己プライミング
  • アフタクーラウォータポンプ、ギヤ駆動、遠心、非自己プライミング
  • 耐腐食性ステンレス鋼コアを備えたアフタクーラ

排気システム

  • 水冷式排気マニホールド
  • 乾式ターボチャージャハウジング
  • 乾式排気エルボ

フライホイールおよびハウジング

  • フライホイール、SAE No. 21
  • フライホイールハウジング、SAE No. 00
  • SAE標準回転

燃料系統

  • エンジンに対して32~35 psigのガス供給
  • 電子制御燃料メータリングバルブ
  • ガス圧力調整器
  • ガスシャットオフバルブ

計器類

  • Product Linkセルラー無線

潤滑系統

  • クランクケースブリーザ、上部取付け式
  • シンプレックスオイルフィルタ - RH
  • 浅型オイルパン
  • オイルサンプリングバルブ
  • ターボオイルアキュムレータ

マウンチングシステム

  • レール

パワーテイクオフ

  • ダブルダンパおよびガード
  • フロントハウジング(両面)
  • フロント左下アクセサリドライブ

ゼネラル

  • 塗装 - Catイエロー
  • クランクシャフトバイブレーションダンパとガード

G3516 TA オプション装備品

エアインレットシステム

  • リモートエアインレットアダプタ

充電オルタネータ

  • CSAオルタネータ、24 V、65 A

冷却系統

  • ジャケットウォータヒータ
  • 機械式ジョイント組立て接続

排気システム

  • フレキシブルフィッティング
  • エルボ
  • フランジ

燃料系統

  • 燃料フィルタ
  • ガスシャットオフバルブ

計器類

  • LANアダプタ
  • オペレータインターフェイスパネル
  • オペレータインターフェイスパネルエンクロージャ
  • 3'、15'、40'、90'、140' Product Link延長ハーネス
  • 50'、100'相互接続ハーネス

潤滑系統

  • 潤滑油
  • オイルパンドレーン
  • 空圧式潤滑ポンプ

パワーテイクオフ

  • 単一ダンパおよびガード
  • フロントスタブシャフト

始動系統

  • 90 psiスタータ
  • 150 psiスタータ

ゼネラル

  • 特殊塗装
  • バーリング装置LHまたはRH
  • エクスプロージョンリリーフバルブ
  • クランクシャフトプーリ

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

G3516 TA を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

G3516 TAガス石油産業用エンジン

G3516 TAガス石油産業用エンジン

次について現在提供中のキャンペーンを確認  G3516 TA

その他のキャンペーンを見る