C15 ACERT™(水冷式マニホールド)

C15 ACERT™(水冷式マニホールド) 油井サービスエンジン

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
540 BHP
403 bkW
排出ガス
IMO Tier II認定、Marine Tier 2認定、Marine Tier 3対応
IMO Tier II認定、Marine Tier 2認定、Marine Tier 3対応
総行程容積(排気量)
927.6 in³
15.2 l

機能一覧

9 件中 1-6 件を表示

Cat

所有総コストの削減

• 世界トップレベルの信頼性と耐久性• 競合他社に比べて整備性が向上• 業界トップレベルのコンポーネントオーバーホール寿命• すべてのコンポーネントに対する厳格なCaterpillar試験により、アップタイムが向上
Cat

進歩したデジタルエンジン制御

統合されたイグニッション、回転数調整、保護、および爆発感知可能な可変イグニッションタイミングを含む様々なコントロールを提供するADEM A4コントロールシステム。ADEM A4では、ユーザインターフェイス、ディスプレイシステム、シャットダウンコントロール、システム診断が向上しています。
Cat

カスタムパッケージング

石油産業用製品なら、Caterpillar社にお任せください。工場でカスタムビルドされた発電装置とメカニカルパッケージでお客様のプロジェクトニーズに確実にお応えします。Catエンジン、発電装置、コントロール装置、ラジエータ、トランスミッションをカスタム設計し、お近くのディーラと共同で独自のソリューションを構築できます。カスタムパッケージはグローバルにサポートされ、導入後1年間の保証が適用されます。
Cat

カスタムパッケージング

石油産業用製品なら、Caterpillar社にお任せください。工場でカスタムビルドされた発電装置とメカニカルパッケージでお客様のプロジェクトニーズに確実にお応えします。Catエンジン、発電装置、コントロール装置、ラジエータ、トランスミッションをカスタム設計し、お近くのディーラと共同で独自のソリューションを構築できます。カスタムパッケージはグローバルにサポートされ、導入後1年間の保証が適用されます。
Cat

トランスミッション

• Caterpillar社では、お客様が使用しているアクスル、油圧系統、およびオペレータインターフェイスとの完全な統合が可能なエンジン/トランスミッションパッケージを幅広く提供しています。• - C15 ACERT™ CAT最適化トランスミッションが適合: TH35-E81、CX31-P600、CX35-P800 • CATトランスミッションの危険環境認定は、現在、OEM/パッケージ製作会社の責任で実施されています
Cat

世界各地のCatディーラネットワークにより提供される製品サポート

• 2,200を超えるCatディーラ販売店• Caterpillarの工場でトレーニングを受けたディーラの整備者が石油産業用エンジンのあらゆる面をサポート• Caterpillarの部品および工賃保証 故障前修理のオプションとして予防メンテナンス契約をご用意

製品仕様 C15 ACERT™(水冷式マニホールド)

最高定格 540 BHP 403 bkW
総行程容積(排気量) 927.6 in³ 15.2 l
吸気方式 ターボチャージャ/アフタクーラ付き ターボチャージャ/アフタクーラ付き
フライホイールおよびフライホイールハウジング SAE No. 1 SAE No. 1
フライホイール歯数 113(SAE 1) 113(SAE 1)
行程 6.75 in 171.5 mm
内径 5.4 in 137.2 mm
排出ガス IMO Tier II認定、Marine Tier 2認定、Marine Tier 3対応 IMO Tier II認定、Marine Tier 2認定、Marine Tier 3対応
長さ 54 in 1377 mm
37 in 927 mm
高さ 48 in 1227 mm
質量 2743 lb 1245 kg

C15 ACERT™(水冷式マニホールド) 標準装備

エアインレットシステム

  • シャットオフ機能付きリモート取付け式アフタクーラ、90°ターボインレット接続部、シャットオフ機能付き101.6 mm(4 in)ホース接続部。ストレートターボインレット接続部付き独立回路アフタクーラ、127 mm(5 in)ホース接続部

コントロールシステム

  • 電子制御ガバナ、PTO回転数制御、プログラム可能な定格値、コールドモード始動方式、自動標高補正、燃料温度に合わせた出力補正、プログラム可能なローアイドル、ハイアイドル、およびTEL、電子診断と故障記録、エンジンモニタリングおよび保護システム(回転数、温度、圧力)、J1939ブロードキャスト(診断、エンジンステータス、コントロール)

冷却系統

  • サーモスタットおよびハウジング — 垂直アウトレット。ジャケットウォータポンプ — ギヤ駆動式、遠心。右フロント側ウォータポンプインレット

排気システム

  • 右リア側ターボ排気、水冷式タービンハウジング、炭素鋼製排気マニホールド — 湿式

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • 標準のSAE 1フライホイール(フライホイールのオプションについては、価格表をご覧ください)

燃料系統

  • 電子ユニットインジェクタ、燃料プライミングポンプ — 上向き角度付き、エンジン取付けのセカンダリ燃料フィルタ、フロント取付けの燃料トランスファポンプ — 左フロント側、燃料サンプルバルブ — 燃料フィルタベースに搭載

潤滑システム

  • オイルクーラ、右側オイルフィルタ、リアサンプ38 Lオイルパン、バルブカバーオイル充填口、オプションのフロントオイル充填口、左右からアクセスできる標準オイルゲージ、オイルフィルタベース上のオイルバルブサンプリング、リモート取付けのオイルフィルタキット

マウンチングシステム

  • 左右オルタネータ用の取付け装備付きフロントサポート

パワーテイクオフ

  • SCACおよびREMAC用のSAE Bオプション: シングルシリンダATEXエアコンプレッサ。デュアルシリンダエアコンプレッサ、SAE Bドライブアダプタ。REMAC用SAE Aドライブ

フロントエンジンアクセサリドライブ

  • 標準の3つのV溝 — オプションの4つおよび5つの溝の直径203.2 mm(8.0 in)のクランクシャフト、17.5 mm(11/16 in)Vベルト、直径240.39 mm(9.46 in)のプーリ用のオプションのVベルトまたは8つの溝のアクセサリドライブ、左側および右側取付けポリVベルト、CSA 24V 65 Aオルタネータ — 左側および右側取付けポリVベルト、3つおよび4つの溝のファンドライブによる変更可能なファン高さおよび比率(価格表をご覧ください)

ゼネラル

  • バイブレーションダンパ、リフティングアイ、自動可変タイミング — 電子式、電子機器取付けキット70ピンコネクタ(コネクタ、ピン、ソケット)、資料GPオーナーおよびオペレータ、塗装

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

C15 ACERT™(水冷式マニホールド) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

C15 ACERT™湿式マニホールドSCACおよびREMACエンジン

C15 ACERT™湿式マニホールドSCACおよびREMACエンジン

次について現在提供中のキャンペーンを確認  C15 ACERT™(水冷式マニホールド)

その他のキャンペーンを見る